Teste de conformidade do transmissor PCIe 6.0 com um osciloscópio e um software de automação de testes
O teste de conformidade do transmissor para certificar os dispositivos PCIe 6.0® requer um osciloscópio que possa medir sinais PAM4 com taxas de dados de até 64 GT/s do dispositivo em teste (DUT). Os desenvolvedores precisam realizar testes de camada física, testes de camada de link de dados e testes gerais de interoperabilidade para obter a conformidade do transmissor aprovado pelo PCI-SIG® usando osciloscópios de alta largura de banda.
O teste de conformidade do transmissor PCIe 6.0 requer um osciloscópio >50 GHz com pelo menos uma taxa de amostragem de 256 GSa/s para testar sinais de 64 GT/s. Esses testes também exigem um software de teste de conformidade automatizado que possa analisar o desempenho de ruído e jitter do PAM4 para medir com precisão o sinal do DUT e confirmar a conformidade com o padrão PCI-SIG.
Solução de teste de conformidade do transmissor PCIe 6.0
Os dispositivos PCIe 6.0 exigem verificação de desempenho elétrico com as especificações de teste de conformidade do transmissor PCI-SIG. A solução de teste de conformidade de transmissor PCIe 6.0 da Keysight inclui o conjunto de licenças de validação PCI Express da Keysight, software avançado de integridade de sinal, software de análise de jitter e ruído e software de análise de modulação de amplitude de pulso. Todos os componentes de software são executados em um osciloscópio de alta largura de banda da série UXR da Keysight. Essas ferramentas permitem que os desenvolvedores automatizem os testes de conformidade para dispositivos PCIe 6.0, o que pode identificar e ajudar a depurar quaisquer problemas com os sinais PAM4 transmitidos pelo dispositivo.
Como testar a conformidade do transmissor PCIe® 6.0
MX0031A Amplificador de sonda RCRC InfiniiMax 4, 52 GHz
As sondas da série InfiniiMax 4 são a solução de sondagem de alta largura de banda da Keysight. Essa sonda foi meticulosamente projetada para lidar com as complexidades da avaliação de sinais de alta velocidade da próxima geração, oferecendo desempenho e precisão inigualáveis.
Como testar a conformidade do transmissor PCIe® 6.0
SW00PCIE Conjunto de licenças de validação PCI Express
O conjunto de licenças de validação PCI Express faz parte dos conjuntos de software de teste de conformidade de osciloscópio baseados em assinatura. Esse conjunto abrange licenças de validação Tx para PCIExpress com cobertura em toda a tecnologia PCI Express a partir da Gen4. Juntamente com o modelo de assinatura, isso permite a continuidade do suporte e da cobertura à medida que a tecnologia PCI Express avança através das gerações.