Verificação da conformidade de chicotes, conectores e cabos SerDes automotivos
Para verificar o canal ou link SerDes (serializador/desserializador) automotivo, é necessário examinar o sistema de cabeamento, a interface dependente de meio (MDI) e a fixação nos domínios de tempo e frequência. A manutenção da integridade do sinal entre o transmissor e o receptor é essencial para o teste de canais SerDes automotivos. Um segmento de link inclui cabos, conectores em linha e conectores de acoplamento em cada extremidade. Considerando os comprimentos de cabo usados no ambiente automotivo severo, o monitoramento dos dados de impedância versus frequência é crucial para prever o desempenho do canal no veículo.
O principal instrumento necessário para o teste do canal SerDes automotivo é um analisador de rede vetorial (VNA). O VNA caracteriza as propriedades do sinal à medida que ele se move, garantindo que o canal mantenha a integridade do sinal transmitido e recebido. A configuração do teste deve incluir um aplicativo de software para configurar/executar o VNA e analisar os resultados medidos, comparando-os com os limites publicados nas especificações. As medições necessárias incluem perda de inserção, diafonia e conversão de modo.
Solução de teste de canal SerDes automotivo
O teste de canal SerDes automotivo requer análise de domínio de tempo e frequência. A solução de teste de canal SerDes automotivo da Keysight ajuda a validar a integridade do chicote, do cabo ou do conector para completar o sistema, desde o dispositivo de transmissão até a ECU receptora. O software de conformidade de canal AE2010L é instalado diretamente no analisador de rede vetorial E5080B ENA. O software AE2010L configura automaticamente o VNA para o teste e fornece um relatório informativo de resultados que inclui perda de inserção, diafonia e conversão de modo, entre outros, juntamente com um limite de aprovação/reprovação. A solução executa vários planos de teste seguindo os padrões regidos pelo IEEE.
Como testar a conformidade do canal SerDes automotivo
Software de conformidade de canal SerDes automotivo AE2010L
O teste de link ou canal é essencial para manter a integridade do sinal entre o transmissor e o receptor. O AE2010L o ajudará a verificar o desempenho e a conformidade de seus canais de links MIPI A-PHY, ASA e GMSL2, incluindo cabos, adaptadores, conectores, interconexões e/ou chicotes.