Como testar a aceitação da operadora de 5G RF/RRM

Conjunto de ferramentas de aceitação de operadora de RF/RRM
+ Conjunto de ferramentas de aceitação de portadora de RF/RRM

Garantia de conformidade com a implantação da rede 5G das MNOs

A verificação da interoperabilidade e do desempenho do dispositivo com a configuração de rede das operadoras de rede móvel (MNOs) exige a execução de testes de RF/RRM para validar os requisitos de aceitação da operadora. Os testes expandem o escopo dos testes de conformidade com certificações mantidas por terceiros, como o Global Certification Forum (GCF) e o PCS Type Certification Review Board (PTCRB), e têm como objetivo investir esforços adicionais em testes para garantir que o dispositivo atenda às expectativas de qualidade em implantações de rede específicas de MNOs. Normalmente, há dois motivos pelos quais as MNOs adicionam casos de teste aos seus planos de teste suplementares. No primeiro caso, os grupos de certificação global, como o GCF, precisam equilibrar a profundidade e o tempo ou o custo dos testes. No segundo caso, o 3GPP pode não concluir os casos de teste de um recurso específico em um prazo que coincida com os planos de implantação da MNO.

As MNOs podem adicionar esses testes aos seus programas de certificação posteriormente. Os engenheiros de teste precisam de uma solução integrada que permita o teste de desempenho de RF de dispositivos 5G em relação às especificações de teste definidas pela MNO na faixa de frequência 1 (sub-6 GHz) e na faixa de frequência 2 (ondas milimétricas ou mmWave). Eles devem selecionar e ordenar os testes que precisam executar, executar as ações quando solicitadas ou automatizá-las usando ferramentas de automação. A visualização do rastreamento de sinalização durante a execução do teste economiza tempo ao descobrir problemas antecipadamente. Quando os resultados estiverem disponíveis, os engenheiros de teste poderão usar os arquivos de registro para solucionar problemas. A capacidade de filtrar as informações do teste ajuda a identificar e resolver os problemas mais rapidamente. A arquitetura da solução também deve permitir o suporte a requisitos futuros.

Solução de teste de aceitação de portadora 5G RF/RRM

Solução de teste de aceitação de portadora 5G RF / RRM

Para garantir o desempenho de um dispositivo móvel, é necessário executar testes de RF / RRM. A solução de aceitação de portadora de RF / RRM da Keysight fornece acesso abrangente aos planos de teste de aceitação de portadora de RF / RRM exigidos pelas principais operadoras de rede móvel 5G do mundo. O conjunto de ferramentas aborda uma ampla gama de cenários de teste em frequências sub-6 GHz e mmWave para os modos não autônomo e autônomo. A arquitetura da solução é compatível com os requisitos futuros à medida que eles se tornam disponíveis.

Veja a demonstração do teste de aceitação de portadora 5G RF / RRM

Explore os produtos em nossa solução de teste de aceitação de portadora 5G RF / RRM

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?