+ Testador de taxa de erro de bits de alto desempenho
+ Testador de taxa de erro de bits de alto desempenho
Uso de um BERT para calibração de receptor de 100 Gb/s por via e teste de conformidade
O teste de conformidade do receptor elétrico 400G/800G requer a aplicação de um sinal estressado, simulando o pior cenário possível de um transmissor e canal compatíveis. O receptor deve equalizar e capturar o sinal de forma eficaz, garantindo uma taxa de erro de bit abaixo dos limites especificados. O que complica o processo dos receptores de links de 100 Gb/s são os limites de ruído mais baixos dos sinais PAM4 de 56 Gbaud e a correção de erros de encaminhamento (FEC), que exigem ajustes e testes adicionais. O IEEE 802.3ck e o OIF-CEI-5.0 definem padrões de teste de conformidade para receptores de 100 Gb/s usados em redes Ethernet de 400G e 800G.
O teste de conformidade do receptor elétrico começa com a calibração precisa do sinal e do sistema estressados. A validação do desempenho inclui testes de tolerância à interferência e tolerância ao jitter, garantindo a conformidade do receptor 400G/800G para todos os cenários possíveis de implantação. Os testes de interface entre chip e módulo usam o método de olho estressado, com calibrações separadas para as entradas do host e do módulo. Para interfaces chip a chip, backplane ou cabo, o teste de conformidade envolve o ajuste da margem operacional do canal de link por meio da injeção de ruído de banda larga. A configuração do teste requer um testador de taxa de erro de bit (BERT) com geração de padrão PAM4 e um osciloscópio de alta largura de banda e baixo ruído para calibrar o receptor e o sinal de estresse.
Solução de teste de conformidade de receptor elétrico 400G / 800G
Os testes de conformidade para receptores de 100 Gb/s envolvem a aplicação de um sinal estressado para simular os piores cenários, exigindo calibração e testes precisos para tolerância a interferências e jitter. A solução de teste de conformidade de receptor elétrico 400G / 800G da Keysight ajuda a simplificar os testes de conformidade da camada física. Ela inclui um BERT de 120 Gbaud com alto desempenho de integridade de sinal e software de teste de receptor automatizado. O software ajuda os desenvolvedores a navegar pelos complexos requisitos de teste de conformidade para os vários links e automatiza os testes para garantir resultados repetíveis e confiáveis. A solução também inclui um osciloscópio de alta largura de banda e baixo ruído da série Infiniium UXR-B da Keysight e análise PAM4, análise de jitter e software de integridade de sinal para calibrar o receptor e o algoritmo FEC.
Como testar a conformidade do receptor elétrico 400G / 800G
Aplicativo de teste de conformidade do receptor M8091CKCA para IEEE 802.3ck
Projetado para auxiliar e simplificar a calibração do sinal de estresse usado para testar as entradas das interfaces elétricas IEEE 802.3ck Draft 3.3 chip-to-chip (C2C) e chip-to-module (C2M) usando o BERT de alto desempenho M8040A 64Gbaud ou o BERT de alto desempenho M8050A 120Gbd da Keysight junto com o osciloscópio DCA (Digital Communication Analyzer) da Keysight ou o osciloscópio em tempo real Infiniium UXR.
Como testar a conformidade do receptor elétrico 400G / 800G
BERT de alto desempenho M8050A de 120 Gbaud
O testador de taxa de erro de bit de 120 Gbd apresenta integridade de sinal sem comprometimento e suporte para sinalização multinível, permitindo testes de receptores e localização de caminhos de 1,6T