Como realizar testes de chipset PCBA

Testador em circuito
+ Testador de circuito interno

Teste de chipsets PCBA com varredura de limites

O teste de chipsets de montagem de placas de circuito impresso (PCBA) exige um teste de varredura de limites para garantir testes precisos e confiáveis. À medida que a tecnologia evolui, os testes de chipsets se tornam mais desafiadores devido às interconexões complexas, aos pontos de acesso limitados e ao aumento da densidade dos componentes. O teste de varredura de limites, conforme definido pelos padrões IEEE 1149.1 e IEEE 1149.6, permite o acesso a nós internos de componentes digitais que observam e controlam sinais em vários pontos do dispositivo por meio de uma arquitetura baseada em registro de deslocamento. Os fabricantes são obrigados a projetar os PCBAs de acordo com os padrões. Isso significa que os fabricantes devem conectar células de teste de limite a cada pino do PCBA.

Os fabricantes devem testar os PCBAs usando o testador em circuito (ICT) e o analisador de varredura de limites consecutivamente no chão de fábrica. O processo começa com o ICT inspecionando os traços de alta velocidade do PCBA para verificar se há curtos ou traços abertos. Depois que o PCBA passa no teste do ICT, ele prossegue para o teste de varredura de limites, que avalia as interconexões de alta velocidade e a memória do módulo de memória dupla em linha (DIMM). A varredura de limites oferece uma visão geral da funcionalidade dentro do PCBA, além de permitir a fácil identificação de problemas de fabricação em pinos específicos.

Melhore a eficiência da solução de teste de placa de servidor

Solução de teste de chipsets PCBA

O teste de chipset PCBA requer um teste de varredura de limites que permita que o PCBA realize testes de funcionalidade sem ter acesso total ao seu circuito interno. A solução de teste de chipset PCBA da Keysight, que inclui um sistema de teste em circuito e um analisador de varredura de limites, oferece custos de teste mais baixos e maior rendimento na primeira passagem. O testador em circuito requer menos cartões híbridos e menos sondas com base em acessórios especialmente projetados. A solução aumenta a eficiência geral e reduz o tempo de lançamento no mercado porque a equipe de validação do projeto também pode usar a mesma solução.

Veja a demonstração do teste de chipset PCBA

Explore os produtos em nossa solução de teste de chipset PCBA

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?