Validação e depuração do desempenho do sistema DDR5
Depois de obter a conformidade com a camada física da Double Data Rate 5 (DDR5), os desenvolvedores digitais precisam verificar a funcionalidade da camada de protocolo de seu sistema de memória e superar quaisquer problemas de integridade de sinal e corrupção de dados. Eles precisam de analisadores lógicos capazes de medir mais de 100 sinais no módulo de memória dupla em linha (DIMM) e em projetos de memória dinâmica de acesso aleatório a taxas de dados de até 8800 MT/s. Esse recurso permite que eles observem o tempo e o estado do barramento paralelo do dispositivo e garantam a funcionalidade adequada. Os projetistas também precisam de interpositores de matriz de grade esférica (BGA) e de slot DIMM para capturar de forma confiável os sinais do DIMM DDR5 e de uma sonda especial para conectar o interpositor ao analisador lógico.
Os problemas funcionais ocorrem quando os dispositivos de memória não recebem os comandos corretos na sequência adequada ou dentro dos tempos especificados, o que leva à corrupção de dados e a falhas no sistema. Muitas vezes, esses dados corrompidos não são detectados até muitas transações depois, quando o sistema lê um endereço de memória específico. O teste de protocolo é essencial para identificar esses erros e suas causas, seja na camada física ou funcional, para que os desenvolvedores possam depurar seus projetos e evitar falhas. Os analisadores lógicos capturam sinais críticos simultaneamente. O software de análise de memória decodifica as transferências do protocolo de memória. O software fornece visualizações para ajudar os engenheiros de validação a navegar pelo fluxo de tráfego e identificar problemas no sistema de memória na camada de protocolo.
Solução de validação do protocolo DDR5
A validação de dispositivos e sistemas DDR5 requer testes de camada de protocolo. A solução de teste de conformidade de protocolo DDR5 da Keysight permite que os desenvolvedores decodifiquem, validem e depurem seus dispositivos e sistemas. A solução oferece uma visão geral condensada do tráfego para navegação rápida dos comandos e operações do sistema. Os desenvolvedores podem depurar problemas de integridade de sinal, tempo e dados usando o software de análise de memória da Keysight em um analisador lógico da Keysight. O analisador lógico tem as entradas e a largura de banda necessárias para medir todos os sinais digitais de um DIMM DDR5. Essa configuração melhora o desempenho do sistema e valida a conformidade do protocolo com as especificações JEDEC usando a análise de violação de conformidade em tempo real.
B4661A Software de análise de memória para analisadores lógicos
Obtenha mais informações com mais rapidez usando o software de análise de memória B4661A e seu sistema de analisador lógico da Keysight para depuração e validação de sistemas DDR3, DDR4, DDR5, LPDDR2, LPDDR3, LPDDR4 ou LPDDR5.
Módulo analisador lógico U4164A com modo de estado de até 4Gb/s
O analisador lógico U4164A oferece o modo de estado de taxa de dados mais alto do setor (até 4 Gb/s), o modo de temporização de rastreamento profundo mais alto (até 10 GHz) e a memória mais profunda (até 400 Mb), permitindo a validação e a depuração de DDR4 ou LPDDR4 em taxas de dados acima de 3,5 Gb/s.