Medição da sondagem de canal 5G usando correlação de banda larga
A medição da sondagem do canal 5G exige a avaliação das características do canal de rádio para otimizar a comunicação sem fio. A técnica de correlação de banda larga representa a melhor abordagem para realizar a sondagem do canal, pois mede toda a largura de banda, permitindo simultaneamente um acesso mais rápido aos dados de resposta ao impulso do canal (CIR). A técnica envolve a criação de um modelo matemático, bem como a captura e a análise da correlação de sinais recebidos em várias antenas. A análise dos sinais permite a caracterização da propriedade espacial do canal sem fio, como o ângulo de chegada (AoA), o ângulo de partida (AoD) e outras informações espaciais.
Para realizar medições de sondagem de canal 5G, os engenheiros precisam de uma solução que use a correlação de banda larga como técnica de sondagem de banda base. A solução deve incluir um gerador de sinal de banda larga com um gerador de forma de onda arbitrária (AWG) de banda larga e um gerador de sinal vetorial (VSG) de ondas milimétricas (mmWave). O AWG fornece os sinais em fase e em quadratura (I/Q) que modulam a saída do VSG, e o switch mmWave encaminha a saída do VSG para as antenas de transmissão em sequência. No lado do receptor, um conversor descendente multicanal traduz os sinais recebidos para a largura de banda de frequência intermediária (IF) do digitalizador multicanal.
Solução de medições de sondagem de canal 5G
A otimização da comunicação sem fio requer medições precisas de sondagem de canal 5G. A solução de sondagem de canal 5G da Keysight combina vários hardwares e softwares, incluindo um gerador de sinal analógico de micro-ondas, um gerador de forma de onda arbitrária e um gerador de sinal vetorial mmWave. A solução permite que engenheiros e pesquisadores usem, aprimorem e modifiquem a plataforma de teste para atender a necessidades específicas de teste, como dimensionamento da contagem de canais, transmissão e medição nas frequências mmWave, ampla transmissão e largura de banda de análise e captura de dados para pós-processamento. A solução de sondagem de canal 5G usa correlação de sinal de banda larga com comutação no transmissor e aquisição paralela no receptor.
N5183B Gerador de Sinais Analógicos de Micro-ondas da Série X MXG, 9 kHz a 40 GHz
O gerador de sinal analógico de micro-ondas N5183B MXG X-Series oferece cobertura de frequência de 9 kHz a 40 GHz e níveis de desempenho de ruído de fase próximos ao PSG, com vantagens em tamanho e velocidade.
89601200C Plataforma básica de análise de sinais vetoriais 89600 - Nível avançado
Realize análises avançadas de sinais básicos com conectividade de hardware sem limite de frequência central, IF/BBIQ, mas com limites de até 64 canais de medição e 512 instâncias paralelas de VSA
Gerador de forma de onda arbitrária 14 bits / 8 GSa/s 12 bits / 12 GSa/s 128 MSa de memória Upgrade para 2 GSa de memória Sequenciamento avançado
Amplitude
2.000 mVpp de diferença máxima
Recursos de dados
Faixa de frequência
>240 MHz
Tipo de sinal
Qualquer forma de onda arbitrária
Como realizar medições de sondagem de canal 5G
E8267D Gerador de sinal vetorial PSG, 100 kHz a 44 GHz
Os geradores de sinais vetoriais de micro-ondas de alto desempenho integrados E8267D PSG oferecem frequência de 250 kHz a 44 GHz (extensível a 500 GHz) para projeto e fabricação em defesa aeroespacial, comunicações por satélite e banda larga sem fio.