O que é Visibility-As-A-Service (VaaS)?

O Visibility-as-a-Service permite que as organizações de TI acessem o tráfego de rede em toda a sua infraestrutura sob demanda, independentemente de ela residir em uma nuvem pública ou privada, filial, campus ou data center.

A visibilidade da rede é fundamental para o desempenho e a segurança da sua rede e dos aplicativos que são executados nela. No entanto, o acesso à rede para acessar os fluxos de dados nem sempre é fácil. Quando as cargas de trabalho transitam pela nuvem pública, a visibilidade pode ser perdida. Para resolver isso, a VaaS está surgindo para permitir o acesso em qualquer implantação e, em particular, na nuvem pública.

Visibilidade como serviço
Benefícios da VaaS

Por que Visibilidade como Serviço (VaaS)?

As organizações de TI escolhem a VaaS para:

  1. Gerenciar melhor o orçamento, dependendo do fato de terem OpEx ou CapEx. A VaaS permite que eles tenham a mesma visibilidade granular que suas próprias redes internas, mas com um modelo OpEx.
  2. Pague conforme o uso e pague apenas pelo que usar com base no consumo.
  3. Permitir o aumento e a redução fáceis da escala da solução de visibilidade para atender às necessidades atuais.

Desafios da visibilidade da nuvem pública

A visibilidade é a base para fornecer monitoramento do desempenho de aplicativos e da rede, bem como segurança e solução de problemas. Em um data center tradicional, a TI usa taps e switches de desvio (Ethernet/óptico) para obter visibilidade dos pacotes. Além disso, os corretores de pacotes podem ser usados para análise avançada de pacotes.

Atualmente, os aplicativos corporativos estão passando por uma mudança radical dos data centers tradicionais para a nuvem pública. Comprovar a visibilidade e, por sua vez, a segurança em ambientes tão diversos tornou-se um grande desafio. A empresa média usa entre 10 e 16 aplicativos em nuvem, de acordo com uma pesquisa de negócios. Com cada vez mais aplicativos baseados em nuvem, mais dados estão sendo transferidos para fora do data center tradicional.

A TI precisa se concentrar na segurança e na conformidade de suas instâncias e uso, o que pode ser melhor abordado com uma solução de visibilidade da nuvem. A VaaS permite que as organizações visualizem o tráfego da rede de nuvem pública de maneira elástica e dimensionável.

Mudança para a nuvem pública

Pontos cegos na nuvem pública

A segurança precisa ver todo o tráfego para poder ser eficaz. As nuvens públicas podem criar pontos cegos para as abordagens tradicionais de visibilidade. Além disso, a forma como a VaaS é implementada pode resultar em vantagens significativas para o departamento de TI.

Pontos cegos na nuvem pública

IaaS ou SaaS para sua VaaS?

Ao escolher uma solução de VaaS, a arquitetura de implementação tem implicações sobre o esforço e os recursos necessários para a organização de TI. Algumas soluções de VaaS são implementadas como IaaS (Infrastructure-as-a-Service, infraestrutura como serviço). A TI precisa instalar, configurar e garantir o tempo de atividade da solução de visibilidade na nuvem em uma máquina virtual (VM). O tráfego da nuvem que requer monitoramento é transportado para a VM. Isso pode aumentar rapidamente a largura de banda usada e os custos que a TI paga ao provedor de serviços em nuvem.

Uma abordagem arquitetônica mais elegante é usar um modelo de SaaS que exija o mínimo de instalação, manutenção e garantia de tempo de atividade de TI. A escolha de uma implementação de VaaS baseada em SaaS proporciona uma implementação independente de plataforma, dimensionável e acessível de forma independente em qualquer lugar. Não importa se você está usando o Amazon Web Services, o Microsoft Azure ou o Google Cloud, sua experiência é a mesma. Por fim, as arquiteturas que filtram os dados na instância de origem e enviam apenas os pacotes ou metadados necessários para as ferramentas de segurança, desempenho ou análise consomem muito menos largura de banda da nuvem, economizando o dinheiro da TI.

Modelos IaaS versus SaaS

Cloudlens: Uma solução de visibilidade SaaS

Como o CloudLens funciona: Arquitetura pública do CloudLens

O CloudLens fornece VaaS e é implementado como um SaaS. O CloudLens usa uma arquitetura sem servidor com dois componentes: um SaaS com uma interface da Web em que a visibilidade da nuvem é gerenciada e um contêiner baseado no Docker que fica em instâncias de origem (sensores) e instâncias de ferramentas (conectores) no ambiente do cliente. A plataforma SaaS faz todo o trabalho pesado, de modo que os clientes não precisam alterar suas arquiteturas de nuvem.

A filtragem e a intermediação de pacotes ocorrem por meio dos sensores na instância de origem, e os dados dos pacotes filtrados são enviados por um caminho de sobreposição seguro para o conector CloudLens nas instâncias da ferramenta de segurança e monitoramento. Um sensor CloudLens pode rotear para várias ferramentas.

Ajuda extra com a visibilidade

Todos nós precisamos de um pouco mais de ajuda às vezes. Felizmente, a Keysight tem várias ofertas de serviços profissionais diferentes para ajudá-lo a obter o máximo de seus investimentos em visibilidade de rede.

Nós podemos ajudá-lo:

  • Acelerar as implementações
  • Remover os riscos dos projetos
  • Treine suas equipes
  • E muito mais!

Saiba mais sobre os serviços profissionais da Keysight.

1083723046

Deseja ajuda ou tem dúvidas?