A conformidade é imprescindível para os setores regulamentados

Se sua organização lida com dados pessoais de pessoas, a conformidade é uma necessidade, não uma opção. As soluções de conformidade de segurança da Keysight o ajudam a planejar, criar e gerenciar atividades de conformidade de forma eficaz. Oferecemos suporte para o Payment Card Industry (PCI) e o Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) e outros tipos de informações e monitoramento de conformidade.
A conformidade é imprescindível para os setores regulamentados
Conformidade com PCI

Conformidade com PCI

A conformidade com o PCI Data Security Standard (DSS) é vital para todas as organizações que processam, armazenam ou transmitem informações de cartão de crédito. O cumprimento desses padrões exige a capacidade de monitorar os dados em todo o seu percurso e encaminhá-los com precisão aos sistemas de análise de conformidade.

Ajudamos a lidar com a conformidade com a PCI com o seguinte:
  1. Crie e mantenha uma rede segura: Ajudamos a monitorar a rede com nosso portfólio de visibilidade e validamos as configurações de firewall
  2. Proteger os dados do titular do cartão mascarando as informações de identificação pessoal: Fazemos isso automaticamente com nossos corretores de pacotes de rede
  3. Mantenha um programa de gerenciamento de vulnerabilidades: Nosso portfólio de visibilidade conecta e direciona o tráfego para todas as suas ferramentas de segurança e conformidade
  4. Monitore e teste regularmente as redes: Teste sua rede e sua equipe com ataques realistas. Monitore redes complexas que envolvam aplicativos distribuídos em vários locais
Obtenha visibilidade total do tráfego que flui em sua rede.

Conformidade com a HIPAA

As organizações de saúde precisam acompanhar as constantes mudanças, inclusive a conformidade com a HIPAA. A HIPAA define o padrão para proteger dados confidenciais de pacientes. As soluções da Keysight garantem que você possa testar seus aplicativos, redes e equipe para garantir que eles estejam prontos para qualquer tipo de ataque.

A Regra de Segurança da HIPAA exige proteções administrativas, físicas e técnicas adequadas para garantir a confidencialidade, a integridade e a segurança das informações de saúde protegidas (PHI).

A Regra de Segurança é composta de três partes.

  1. Salvaguardas técnicas
  2. Proteções físicas
  3. Salvaguardas administrativas

Oferecemos soluções para auxiliar nas proteções técnicas e nas proteções administrativas. Nossas soluções ajudam a abordar o controle de acesso, a autenticação e a segurança de transmissão como parte das proteções técnicas.

CONFORMIDADE COM A HIPPA
Conformidade com a HIPAA Imagem 2

Em Salvaguardas Administrativas, abordamos subconjuntos do Processo de Gerenciamento de Segurança para testar determinadas informações e validar se a criptografia correta está sendo usada. Também auxiliamos no gerenciamento do acesso às informações.

Testamos a robustez para abordar o treinamento de conscientização sobre segurança. Também testamos se todas as informações são colocadas e protegidas em áreas de recuperação de desastres.

Por fim, na parte de Avaliação do padrão, analisamos a funcionalidade, o desempenho e a escalabilidade das infraestruturas de rede e dos equipamentos de rede para ver se eles conseguem lidar com a pressão no mundo real.

Maximize o valor das ferramentas de segurança e monitoramento.

Saiba mais.