Medição de EVM em um dispositivo WLAN em teste com dois analisadores de espectro
A medição da magnitude do vetor de erro (EVM) em testes de receptores WLAN sob condições desafiadoras, como larguras de banda de modulação mais amplas que aproximam os sinais do piso de ruído, exige um sistema de teste que possa remover a contribuição do ruído do analisador. O sistema de teste precisa isolar o ruído proveniente do dispositivo em teste (DUT) do restante do sistema de medição, incluindo o analisador.
Dois analisadores de espectro usados como receptores na técnica de EVM com correlação cruzada (ccEVM) capturam e demodulam o mesmo sinal de forma independente e cancelam o ruído não correlacionado adicionado pelos receptores para obter um EVM muito menor. Esse método proporciona uma medição precisa e confiável da EVM do DUT em testes de receptores WLAN, especialmente em aplicações de frequência mais alta e largura de banda mais ampla.
Solução de teste EVM com correlação cruzada de WLAN
A medição do EVM em testes de receptores WLAN requer o cancelamento da contribuição de ruído não correlacionado dos receptores, para obter um EVM muito menor para o DUT.A solução de teste WLAN ccEVM da Keysight compreende dois analisadores de sinal (analisadores de espectro) N9032B PXA série X com o software de aplicativos multitoque N9077EM2E PathWave série X. O sistema de teste isola o ruído do DUT do restante do sistema de medição, comparando o EVM medido em ambos os analisadores de sinal para calcular o EVM verdadeiro causado pelo ruído e pelas deficiências geradas pelo DUT. Isso proporciona medições de EVM de WLAN altamente precisas do que era possível anteriormente com um único receptor.