Simulação de conversores de energia com comutação suave
O projeto de um conversor de energia altamente eficiente em frequências mais altas exige a implementação de técnicas de comutação suave em toda a região de operação. Para otimizar o desempenho geral e minimizar as perdas de comutação, o software de simulação deve executar algoritmos de controle complexos, abordando questões parasitárias, térmicas, de EMI/EMC e os efeitos de componentes ressonantes adicionais, como indutores e capacitores. Para reduzir as iterações manuais, o software executa parâmetros de controle interdependentes, como tensão de saída, tensão de entrada, taxa de conversão e variações de carga simultaneamente.
O projetista do conversor de energia identifica os componentes e parâmetros corretos para obter uma comutação suave estável sob estresse de alta tensão. Devido à influência da carga na tensão de saída, a simulação do conversor de comutação suave precisa ser executada em toda a região de operação. Faça o ajuste fino dos valores dos componentes e parâmetros ressonantes, um de cada vez. A simulação pós-layout ajuda a validar a confiabilidade de um conversor de comutação suave mais rapidamente do que a construção de protótipos físicos sob condições variáveis.
Solução de simulação para conversor de energia com comutação suave
O projeto de um conversor de potência de alta eficiência em altas frequências requer uma solução de simulação que permita técnicas de comutação suave. O Advanced Design System (ADS) da Keysight EDA fornece a funcionalidade de "sintonizador" projetada para otimizar circuitos com vários parâmetros de controle, de modo que o projetista possa ajustar dinamicamente a frequência operacional e o tempo de ativação da chave, evitando ajustes e iterações manuais. Ele também permite a exploração rápida dos valores de componentes ressonantes adicionais (Lr e Cr) para obter uma comutação suave. Com a simulação integrada pós-layout, o projetista pode detectar problemas de efeitos parasitas, EMI e térmicos no início do fluxo de trabalho do projeto.
Como projetar conversores de energia com comutação suave
W3631B PathWave ADS Core + Design de EM + Layout + PEPro + Simulação de circuito PE
Acelerando o tempo de lançamento no mercado com a tecnologia de design estendido para fontes de alimentação de modo de comutação para projetistas de eletrônica de potência