Medição da distorção de fase para otimizar a qualidade do sinal do canal de transmissão
A caracterização da qualidade de um canal de transmissão requer a otimização da planicidade da amplitude e da distorção de fase para maximizar a qualidade do sinal no receptor. É necessário um sistema de teste que possa medir a distorção de fase ou a variação do atraso de grupo. A distorção de fase e o atraso de grupo são as características mais importantes que limitam a largura de banda do caminho do sinal de RF e levam à distorção do sinal no canal de RF.
A otimização da qualidade do sinal em um canal de transmissão requer um analisador de sinais com software de análise de sinais para realizar medições repetíveis da resposta do canal, como o atraso de grupo. Você precisa medir a diferença de fase dos tons adjacentes, depois que o sinal passa pelo dispositivo em teste (DUT), para determinar o atraso do grupo.
Solução de teste de qualidade de sinal de canal de transmissão
Para testar a qualidade de um canal de transmissão, é necessário medir a distorção de fase ou a variação do atraso de grupo. Asolução de teste de qualidade de canal/atraso de grupo da Keysight inclui os analisadores de sinal (analisadores de espectro) N9042B UXA com o software aplicativo multitoque N9056EM0E PathWave X-Series. A solução permite testes em altas frequências e amplas larguras de banda de até 110 GHz de frequência e 4 GHz de largura de banda de análise, além de fornecer medições repetíveis de resposta de canal, visando testes de componentes de banda larga em comunicações via satélite.