Como automatizar a infraestrutura de monitoramento de rede

Automatizando a visibilidade para acelerar os tempos de resposta
+ Automatizando a visibilidade para acelerar os tempos de resposta

Automatização do fornecimento do tráfego certo para as ferramentas certas

A investigação de eventos e a prevenção de interrupções requerem uma infraestrutura de monitoramento altamente automatizada que exponha as ameaças à segurança da rede em tempo real. As equipes de operações de TI e de segurança (SecOps) precisam de captura e análise de dados em tempo real para identificar e resolver as causas principais dos problemas de desempenho ou de segurança. A captura automatizada do tráfego da rede elimina os esforços manuais e acelera significativamente os tempos de investigação e resolução, às vezes em até 75%. Para responder às ameaças com mais rapidez, gerencie a visibilidade de forma programática e mantenha 100% de cobertura de monitoramento em toda a sua rede híbrida.

A integração de taps físicos e virtuais e de packet brokers com ferramentas de monitoramento oferece acesso eficiente aos dados em qualquer lugar da sua rede híbrida e dos ambientes de nuvem. Para economizar ainda mais tempo, use interfaces de programa de aplicativo (APIs) abertas ou de interface de programa de aplicativo de transferência de estado representacional (RESTful) para acelerar a integração de ferramentas de monitoramento em linha ou fora de banda e automatizar os fluxos de trabalho de visibilidade. Essa abordagem acelera o fornecimento do tráfego certo para as ferramentas de monitoramento e segurança certas para análise, a fim de melhorar o tempo médio de resposta (MTTR) e evitar riscos antes que o desempenho seja prejudicado e os usuários abram tíquetes.

Solução de visibilidade automatizada

Solução de visibilidade automatizada

Automatizar a captura e a análise do tráfego para acelerar a resposta requer o fornecimento eficiente dos dados certos para as ferramentas certas de monitoramento e detecção. Os corretores de pacotes de rede (NPBs) do Keysight Vision e as soluções de visibilidade virtual do Keysight CloudLens coletam e preparam o tráfego para análise, removendo duplicatas e tráfego indesejado para melhorar a utilização de ferramentas e habilidades. Use o Keysight Vision Orchestrator para dimensionar o gerenciamento de centenas de nós de visibilidade na nuvem, no data center e em locais de rede de borda.

Explore os produtos de nossa solução de visibilidade automatizada

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?