Contate um especialista
X-Series Measurement Applications

Avionics Measurement Application, Multi-touch UI

Este pacote faz parte de Aplicativos PathWave da série X

Instalável em: Instrumento


Principais características

  • 30-Day Free Trial for X-Series Measurement Applications
  • Embedded in the N9030B PXA high-performance signal analyzer with multi-touch user interface
  • Provides accurate VHF Omni-directional Ranging (VOR) and Instrumental Landing System (ILS) and marker beacon
  • Makes modulation quality assessments on the RF and audio (baseband) avionic signals
  • Verifies avionic signal generators which are used to test the receivers found in aircraft
  • ±0.025° VOR bearing accuracy±0.1% for AM modulation depth accuracy
  • As low as ±0.0001% DDM error for ILS
  • KeysightCare software support subscription included

Este pacote inclui

  • N9092EM0E X-Series measurement application license for avionics measurements with multi-touch UI
  • Avionics measurement application software subscription and support (12-month)

 

Requisitos do sistema

Este pacote é parte de...

Aplicativos PathWave da série X — A oferta de aplicativos de medição mais abrangente da indústria para analisadores de sinal de bancada e modulares para comunicações celulares, conectividade sem fio, aeroespacial/defesa e de uso geral.


Saiba mais: Aplicativos PathWave da série X

Selecione uma configuração