Software Signal Studio

Criação de sinal e reprodução offline W-CDMA/HSPA+

Este pacote faz parte de PathWave Signal Generation

Instalável em: Instrumento


Principais características

  • Gere sinais W-CDMA, HSPA e HSPA+ em conformidade com 3GPP Versão 11, incluindo compatibilidade com DC+MIMO DL e 8C+MIMO UL

  • Modo básico de reprodução de forma de onda para testar componente UE e BTS, incluindo geração de forma de ondas curtas para teste rápido de PA

  • Modo avançado de reprodução de forma de onda para testes do receptor MS e BTS com sinais uplink e downlink totalmente codificados

  • Predefinições de modelos de teste, FRC, RMC, H-Set, subteste e sinais CELL_FACH

  • Criação de sinal UL de tempo real W-CDMA/HSPA+ compatível com: 1) RMC/FRCs predefinidos, modo comprimido, teste CELL_FACH e PRACH; 2) codificação da camada de transporte para canal de transporte DCHs, E-DCH, RACH; 3) HARQ de tempo real, controle de potência e seleção E-TFCI
  • Assinatura de suporte para software KeysightCare incluída

Este pacote inclui

  • Software Signal Studio para formas de onda básicas e avançadas W-CDMA, HSPA R7, HSPA+ R8 e R11 ou criação de sinal de tempo real
  • Licença incorporada ao instrumento para conexão ao vivo, download e reprodução offline de formas de onda W-CDMA, HSPA, HSPA+ ou sinais de tempo real com geradores de sinal compatíveis da Keysight

Requisitos do sistema

Compatibilidade do instrumento

Este pacote é parte de...

PathWave Signal Generation — Criação de uma ampla gama de sinais de uso geral ou baseados em padrões.


Saiba mais: PathWave Signal Generation

Selecione uma configuração