Instalável em: Computador ou instrumento
Todos os pacotes são compatíveis com o Microsoft Windows 7 (32 bits, 64 bits). Alguns pacotes são compatíveis com o Windows 10 (32 bits, 64 bits)
2 GHz
2 GB para 32 bits, 4 GB para 64 bits
512 MB
2 GB
Interfaces LAN, GPIB, USB-GPIB
Microsoft Internet Explorer 8.0 ou posterior
PathWave Signal Generation — Criação de uma ampla gama de sinais de uso geral ou baseados em padrões.
Prices will be shown in your Quote.
Licença fixa - A licença pode ser usada em um instrumento/computador específico.
Transferível - A licença pode ser usada num instrumento/computador por vez, mas pode ser transferida para outro usando as ferramentas online ou o dongle USB da Keysight.
Flutuante - Os instrumentos/computadores na rede podem acessar a licença em um servidor por vez. Para utilização simultânea, devem ser adquiridas várias licenças.
Escolha o prazo de licença que melhor atende à duração e ao orçamento do seu projeto.
Permanente - use o software por tempo ilimitado. A licença não expira.
Tempo limitado – use o software pelo prazo da licença.
Licenças permanentes incluem atualizações do software e suporte técnico no primeiro ano. Após o primeiro ano, o suporte pode ser renovado anualmente mediante o pagamento de uma taxa.
Licenças de tempo limitado incluem atualizações do software e suporte técnico pelo período da licença.
Ao clicar em Baixe, você aceita que declaração de privacidade, explica como recolhemos e utilizamos os seus dados pessoais.