Instalável em: Computador
Crie sinais WLAN 802.11ad ou 802.11ay totalmente codificados para testar receptores
Compatível com portadora única e modo SISO
Compatível com saída AWG PXIe da Keysight com modo DUC e up-conveter externo para sinal mmWave
Assinatura de suporte para software KeysightCare incluída
All Bundles support Microsoft Windows 7 Professional, Enterprise or Ultimate (32 bit, 64 bit); Select Bundles also support Windows 8.1 Professional, Enterprise or Ultimate (32 bit, 64 bit)
2 GHz
2 GB for 32-bit, 4 GB for 64-bit
512 MB
1.5 GB
LAN, GPIB, USB-to-GPIB interface
Microsoft Internet Explorer 8.0 or higher
PathWave Signal Generation — Criação de uma ampla gama de sinais de uso geral ou baseados em padrões.
Prices will be shown in your Quote.
Licença fixa - A licença pode ser usada em um instrumento/computador específico.
Transferível - A licença pode ser usada num instrumento/computador por vez, mas pode ser transferida para outro usando as ferramentas online ou o dongle USB da Keysight.
Flutuante - Os instrumentos/computadores na rede podem acessar a licença em um servidor por vez. Para utilização simultânea, devem ser adquiridas várias licenças.
Escolha o prazo de licença que melhor atende à duração e ao orçamento do seu projeto.
Permanente - use o software por tempo ilimitado. A licença não expira.
Tempo limitado – use o software pelo prazo da licença.
Licenças permanentes incluem atualizações do software e suporte técnico no primeiro ano. Após o primeiro ano, o suporte pode ser renovado anualmente mediante o pagamento de uma taxa.
Licenças de tempo limitado incluem atualizações do software e suporte técnico pelo período da licença.
Ao clicar em Baixe, você aceita que declaração de privacidade, explica como recolhemos e utilizamos os seus dados pessoais.