Software Signal Studio

Criação de sinal e reprodução offline GSM/EDGE/Evo

Este pacote faz parte de PathWave Signal Generation

Instalável em: Instrumento


Principais características

  • Gere sinais de teste com formas de onda arbitrárias com portadora simples ou multiportadora para GSM, EDGE e EDGE-Evolution (EGPRS2)

  • Modo básico de reprodução de forma de onda para testar a modulação e a potência de componentes móveis ou de estação-base

  • Modo avançado de reprodução de forma de onda para teste de receptor móvel ou de estação-base com codificação do canal de transporte

  • Parâmetros de espaço de tempo ajustáveis: nível de potência, tipos de rajada (GSM, EDGE ou EGPRS2; EDGE Evolution), desvios de dados e recurso multislot para preservar a potência

  • Criação de sinal de tempo real GSM/EDGE compatível com: 1) parâmetros de espaço de tempo ajustáveis; 2) quadro secundário configurável com codificação da canal; 3) sinais totalmente codificados para medir a sensibilidade e a seletividade do receptor; 4) entradas de dados e inserção de BER/BLER em tempo real
  • Assinatura de suporte para software KeysightCare incluída

Este pacote inclui

  • Software Signal Studio para formas de onda básicas e avançadas W-CDMA, HSPA R7, HSPA+ R8 e R11 ou criação de sinal de tempo real
  • Licença incorporada ao equipamento para conexão ao vivo, download e reprodução offline de formas de onda GSM/EDGE/Evo ou sinais de tempo real com geradores de sinal compatíveis da Keysight

Requisitos do sistema

Compatibilidade do instrumento

Este pacote é parte de...

PathWave Signal Generation — Criação de uma ampla gama de sinais de uso geral ou baseados em padrões.


Saiba mais: PathWave Signal Generation

Selecione uma configuração