Instalável em: Instrumento
Crie formas de onda de vídeo digital autenticadas e com desempenho otimizado em conformidade com os padrões DVB-T/H/T2, DVB-C/S/S2, ISDB-T/TB/TSB/TMM, ATSC, ATSC-M/H, DTMB (CTTB), J.83 Anexo A/B/C e DOCSIS 1.x/2.0/3.0/3.1
Realize testes de BER com sequência PN, todos os 1s, todos os 0s ou padrões de dados definidos pelo usuário ou faça testes subjetivos
avaliação subjetiva com arquivo de demonstração da barra de cores ou MPEG2-TS
Crie sinais de multicaminho para testes de Rede de Frequência Única (SFN)
Configure formas de onda multiportadora, cada uma com diferentes configurações de modulação, desvios de frequência, potência, filtro de banda base e mais
PathWave Signal Generation — Criação de uma ampla gama de sinais de uso geral ou baseados em padrões.
Licença fixa - A licença pode ser usada em um instrumento/computador específico.
Transferível - A licença pode ser usada num instrumento/computador por vez, mas pode ser transferida para outro usando as ferramentas online ou o dongle USB da Keysight.
Flutuante - Os instrumentos/computadores na rede podem acessar a licença em um servidor por vez. Para utilização simultânea, devem ser adquiridas várias licenças.
Escolha o prazo de licença que melhor atende à duração e ao orçamento do seu projeto.
Permanente - use o software por tempo ilimitado. A licença não expira.
Tempo limitado – use o software pelo prazo da licença.
Licenças permanentes incluem atualizações do software e suporte técnico no primeiro ano. Após o primeiro ano, o suporte pode ser renovado anualmente mediante o pagamento de uma taxa.
Licenças de tempo limitado incluem atualizações do software e suporte técnico pelo período da licença.