Software Signal Studio

Criação de sinais para perfil de radar DFS e reprodução offline

Este pacote faz parte de PathWave Signal Generation

Instalável em: Instrumento


Principais características

  • Crie sinais de radar de acordo com os perfis definidos pelos padrões FCC (FCC-06-96 e FCC-13-22), ETSI (EN 301 893 V1.7.1 e EN 302 502 V1.2.1), MIC do Japão, China e Coreia para testar DFS

  • Crie sinais de radar de pulso fixo, curto e longo (com chirp) e sinais de radar com alternância de frequência

  • Ajuste amplitude de pulso, intervalo de repetição de pulso (PRI), número de rajadas e testes no alcance padrão

  • As formas de onda geradas para cada teste são únicas, incluindo conjuntos aleatórios dos parâmetros do radar. As listas de teste podem ser salvas e reproduzidas para a repetibilidade do teste
  • Assinatura de suporte para software KeysightCare incluída

Este pacote inclui

  • Software Signal Studio com criação de sinal DFS
  • Licença incorporada ao equipamento para conexão ao vivo, download e reprodução offline de perfis DFS para formas de onda FCC, ETSI, Japão MIC, Coreia e China com geradores de sinal compatíveis da Keysight

Requisitos do sistema

Compatibilidade do instrumento

Este pacote é parte de...

PathWave Signal Generation — Criação de uma ampla gama de sinais de uso geral ou baseados em padrões.


Saiba mais: PathWave Signal Generation

Selecione uma configuração