Instalável em: Computador
Para usar este pacote, é necessário o seguinte:
Microsoft Windows 10: 32 bits e 64 bits (versões Professional, Enterprise, Education, Home); Microsoft Windows 8: 32 bits e 64 bits (Professional, Enterprise, Core); Microsoft Windows 7: SP1 e posteriores 32 bits e 64 bits (Professional, Enterprise, Ultimate, Home Basic, Home Premium)
1 GHz ou superior (recomenda-se >2 GHz)
1 GB (32 bits) ou 2 GB (64 bits) (recomenda-se >3 GB)
USB
Software PathWave BenchVue — Aplicativos de software para controle fácil de instrumentos e automação simplificada.
Prices will be shown in your Quote.
Licença fixa - A licença pode ser usada em um instrumento/computador específico.
Transferível - A licença pode ser usada num instrumento/computador por vez, mas pode ser transferida para outro usando as ferramentas online ou o dongle USB da Keysight.
Flutuante - Os instrumentos/computadores na rede podem acessar a licença em um servidor por vez. Para utilização simultânea, devem ser adquiridas várias licenças.
Escolha o prazo de licença que melhor atende à duração e ao orçamento do seu projeto.
Permanente - use o software por tempo ilimitado. A licença não expira.
Tempo limitado – use o software pelo prazo da licença.
Licenças permanentes incluem atualizações do software e suporte técnico no primeiro ano. Após o primeiro ano, o suporte pode ser renovado anualmente mediante o pagamento de uma taxa.
Licenças de tempo limitado incluem atualizações do software e suporte técnico pelo período da licença.
Ao clicar em Baixe, você aceita que declaração de privacidade, explica como recolhemos e utilizamos os seus dados pessoais.