Os produtos da Keysight oferecem aos designers e fabricantes de telefones celulares mais velocidade de medição, mais precisão e flexibilidade excepcional para testes de dispositivos móveis. Nossos conjuntos de teste têm suporte para os principais formatos tecnológicos: GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth Enhanced Data Rate (EDR), Bluetooth Low Energy, ZigBee™, Wireless LAN (WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n MIMO, WiMAX™ e LTE (FDD e TDD).

Amplie os recursos do seu conjunto de teste com softwares projetados para dinamizar medições sem fios e automatizar tarefas de medição e análise demoradas, complexas ou repetitivas. Esses produtos estão disponíveis para todas as plataformas de teste de comunicação wireless para a automação de teste de dispositivos celulares, WiMAX, LTE e Bluetooth/WLAN.

Os sistemas da Keysight integram os instrumentos e o cabeamento em um rack cuidadosamente projetado para oferecer resfriamento, alimentação, ergonomia, segurança e estabilidade mecânica. Deixe-nos ajudá-lo a facilitar a transição entre os processos de design até a produção em larga escala rapidamente, reduzindo os custos e aumentando a rentabilidade.  

Want help or have questions?