Acreditamos que esta é a página você estava procurando.
Veja o resultado da pesquisa ao invés de:
O que você está procurando?
Pesquisas sugeridas
No product matches found - System Exception
Conteúdos correspondents
FS2 Frequency Synthesizers
Compact frequency synthesizers from 8 kHz to 40 GHz
Já possui este produto? Visualizar suporte técnico
Highlights
Compact frequency synthesizers
FS2 frequency synthesizers offer fast switching speed, low phase noise, and high output power in a variety of compact modules optimized for system integration. With models covering frequencies from 8 kHz to 40 GHz, FS2 frequency synthesizers can be used for a variety of applications, from general-purpose signal sources to radar, electronic warfare, and quantum computing.
- High-stability internal oven-controlled crystal oscillator (OCXO) reference
- Low phase noise
- Ethernet and USB ports
- Pulse modulation capabilities with frequency, list, and power sweeps
Key Specifications
Frequency Range
8 kHz to 40 GHz
Phase Noise at 1 GHz, 20 kHz offset
Down to -147 dBc/Hz
Number of Channels
Single channel
Switching Speed
Down to 5 µs
Find the Model That's Right for You
Já possui um desses produtos?
Visite o Suporte Técnico
Ant.
Number of channels:
1
Potencia de saída @1 GHz:
23 dBm
Ruído de fase @1 GHz (20 kHz offset):
-128 dBc/Hz
Frequência máxima:
20 GHz
Number of channels:
1
Potencia de saída @1 GHz:
25 dBm
Ruído de fase @1 GHz (20 kHz offset):
-131 dBc/Hz
Frequência máxima:
22 GHz
Number of channels:
1
Potencia de saída @1 GHz:
25 dBm
Ruído de fase @1 GHz (20 kHz offset):
-145 dBc/Hz
Frequência máxima:
40 GHz
Number of channels:
1
Potencia de saída @1 GHz:
15 dBm
Ruído de fase @1 GHz (20 kHz offset):
-147 dBc/Hz
Frequência máxima:
20 GHz
Avançar
Extend the Capabilities
Want help or have questions?