Fontes de alimentação avançadas Série N7900
Destaques
Potência dinâmica, medições dinâmicas, maior precisão
O Sistema de potência avançado (APS) da Série N7900 Keysight é um sistema de alimentação completo projetado para aplicações de equipamento de teste automatizado (ATE) que se beneficiam da medição e fornecimento dinâmico de alta velocidade. O N7900 altamente integrado permite acelerar o rendimento do sistema de teste com medições de velocidade e precisão líderes na indústria. O APS N7900 possui todos os recursos do N6900, mas também inclui potência de saída dinâmica, medições dinâmicas e maior precisão. No N7900, alta precisão, fornecimento dinâmico e potência são itens de série, enquanto no N6900 eles são opcionais separados.
- Melhora a precisão do Keysight N6900, incluindo uma segunda faixa de corrente contínua
- Aprimoramentos de medição no N6900, melhor registro de tensão e corrente
- Implante alimentações N7900 em paralelo para fornecer até 10 kW
- Saídas dinâmicas, formas de onda arbitrárias, capacidade de lista e melhoria de 6x no tempo de programação up/down
- Adicione operação total de 2 quadrantes a qualquer fonte de alimentação APS com a unidade dissipadora de energia APS N7909A
- E/S versátil, LAN (LXI Core), USB e GPIB
A versatilidade nunca foi tão rápida
Há uma arte nas compensações que você faz quando precisa integrar seu sistema de teste rapidamente, testar seus produtos mais rapidamente e manter tudo dentro do orçamento. A fonte de alimentação CC do APS Série N7900 é pequena, flexível e líder de mercado, rápida e com arquitetura VersaPower, o que pode facilitar essas compensações. Podemos ajudá-lo a alcançar o equilíbrio ideal entre cobertura, qualidade e tempo de teste do dispositivo.
Principais especificações
Número de saídas
1
Potência total
750 ou 1500 W
Unidades de rack
1 ou 2
Ondulação e ruído
1 a 3 mVrms
Conectividade
LAN, USB, GPIB
Quer ver mais especificações?
Find the Model that's Right for You
EXTEND THE CAPABILITIES
FEATURED RESOURCES
Precisa de ajuda ou tem alguma dúvida?