Perform impedance evaluation on a minimum SMD size of 0.6(L) x 0.3(W) [mm]

HIGHLIGHTS

  • Dimensões do DUT (mínimas): 0,6 mm (C) x 0,3 mm (L)
  • Instrumentos de medição: 4192A, 4294A, 4263B, 4268A, 4278A, 4279A, 4284A, 4285A, E4980A
  • Frequência: CC a 40 MHz (até 110 MHz com compensação em ABERTO/CURTO/CARGA)
  • Polarização CC: -40 V a +40 V
  • Temperatura operacional: 0 a 55 °C
  • Terminal de conexão: 4 terminais BNC
  • Dimensões (aproximadas): 120 (C) x 50 (A) x 70 (P) mm
  • Tabela de seleção de acessórios de teste para SMD
     

O acessório de teste 16034G foi projetado para avaliações de impedância em componentes SMD. O menor tamanho de SMD que este acessório comporta para testes é 0,6 mm (comprimento) x 0,3 mm (largura).