Padrões sem fio
Acelere o design e teste baseado em padrões
Os padrões sem fio afetam os designs wireless, desde o monitoramento de ativos e redes de área pessoal a LANs, WANs e soluções de last-mile. Os padrões wireless evoluem constantemente para acomodar taxas de dados mais altas, módulos de potência mais baixa e novas formas de mobilidade. As equipes da Keysight participam de uma ampla variedade de órgãos de padrões para oferecer o design e os recursos de teste mais atualizados em uma variedade de padrões sem fio.
Como fazer designs para a conectividade sem fio baseada em padrões
Selecionar o design e as soluções de teste certos é fundamental para alcançar os objetivos de design das tecnologias sem fio que você selecionou. Descubra por conta própria por que 24 das 25 maiores empresas de tecnologia usam as soluções da Keysight para acelerar a inovação de comunicação sem fio delas.

RFID
A identificação por radiofrequência (RFID) usa os campos eletromagnéticos para identificar e monitorar automaticamente tags anexadas a objetos. Os padrões de comunicação por campo de proximidade (NFC) são baseados em tecnologias existentes de alta frequência de RFID com intervalo curto, funcionando a 13,56 MHz.
Os produtos de NFC aparecem hoje em muitos fatores de forma. Sistemas eletrônicos de pagamento (por exemplo, pagamento por cartão sem contato e carteiras eletrônicas) são as aplicações mais comuns. Os padrões de pagamento sem contato EMV™ oferecem um método rápido e seguro para transações que usam dispositivos de pagamento de NFC de proximidade.
A Keysight oferece ferramentas de modelagem, de desenvolvimento e de teste para ajudar a garantir a qualidade de sistemas e de componentes de RFID. Junto com o parceiro FIME, a Keysight oferece ferramentas de teste de conformidade de NFC e EMV. A bancada de teste da FIME, baseada no Conjunto de testes de NFC da Keysight, está qualificada para o teste de certificação EMV Nível 1 PICC/RF móvel.
EMV™ é uma marca registrada da EMVCo LLC. www.emvco.com

ZigBee
ZigBee (IEEE 802.15.4) é um sistema com taxa de dados baixa (20 a 250 kbps), ciclo de trabalho extremamente baixo (< 0,1%) projetado para transferir dados com baixa latência de modo periódico, intermitente e repetitivo nas bandas ISM de 868 MHz, 915 MHz e 2,4 GHz. Seu baixo consumo de potência e modos de repouso agressivos oferecem uma vida de bateria de vários anos, enquanto a difusão de espectro (Spread Spectrum) até 2,4 GHz permite o funcionamento de 1 m a mais de 100 m.
A Keysight oferece as ferramentas de análise e geração de sinal necessárias para testar as implementações mais comuns do ZigBee.

UWB
A transmissão de banda ultra larga (UWB) é uma tecnologia de rádio para comunicações de alta largura de banda e curto alcance. É baseada no padrão IEEE 802.15.4 de redes sem fio com taxas baixas, o que define várias camadas físicas (PHYs), incluindo PHY para UWB. A UWB PHY permite ter alta taxa de transferência acumulada, alta precisão e baixo uso de potência para muitos tipos de aplicações sem fio.
A Keysight oferece as ferramentas de análise e geração de sinal para ajudar a desenvolver UWB PHYs abaixo de 1 GHz, entre 3 e 5 GHz, e entre 6 e 10 GHz.

Bluetooth
O padrão Bluetooth ® permite realizar a troca de dados a curtas distâncias a partir de dispositivos fixos e móveis, assim como a partir de redes de área pessoal. Ele funciona na banda de frequência ISM não licenciada de 2,4 GHz. Uma versão mais eficiente do padrão, o Bluetooth Low Energy (BLE), é ideal para dispositivos IoT emergentes.
A Keysight oferece um portfólio abrangente de instrumentos, software e sistemas de teste da tecnologia Bluetooth, que podem ser usados durante todo o ciclo de desenvolvimento do produto de comunicação, desde a P&D até a fabricação. As soluções cobrem a variedade das tecnologias Bluetooth, incluindo a taxa básica de Bluetooth, a taxa de dados aprimorada de Bluetooth e BLE 4.0, 4.2 e 5.0.
Bluetooth ® e o logo Bluetooth ® são marcas comerciais registradas da Bluetooth SIG, Inc., e licenciadas para a Keysight Technologies.

Wi-Fi
IEEE 802.11 é o padrão de comunicações da rede de área local sem fio (WLAN), abrangendo implementações nas bandas de frequência de 900 MHz, 2,4 GHz, 3,6 GHz, 5 GHz e 60 GHz. As variantes mais recentes de 802.11, 802.11ac, 802.11ad e 802.11ax permitem ter maior velocidade e capacidade em uma variedade de aplicações corporativas, de consumo e industriais.
A Keysight tem a oferta mais abrangente de soluções de teste e simulação de WLAN do mercado, que abrangem P&D, validação e fabricação.

MIMO para Wi-Fi
Múltipla entrada e múltipla saída (MIMO) é uma tecnologia de antena sem fio projetada para melhorar a eficiência espectral, a qualidade do sinal e a cobertura celular pela utilização de vários transmissores e receptores para que mais dados possam ser transmitidos ao mesmo tempo. Ela é usada em vários padrões, incluindo LTE-Advanced e WLAN, e é fundamental para implementações 5G.
As soluções de medição específicas de MIMO da Keysight abrangem design, validação e fabricação, oferecendo aos engenheiros insights mais aprofundados, seguindo principalmente a evolução dos padrões.

WiMAX
WiMAX™ (Worldwide Interoperability for Microwave Access) é uma família de padrões desenvolvida pela WiMAX Forum para permitir a entrega de acesso de banda larga sem fio de last-mile. O WiMAX, baseado nos padrões de comunicação de área ampla IEEE 802.16, permite ter rede sem fio de longo alcance para conexões móveis e fixas.
As soluções de teste e design da Keysight para WiMAX e WiBro fixos e móveis (incluindo suporte para Wave 2 e MIMO), abrangem todo o ciclo de vida, desde P&D, verificação de design e pré-conformidade até o teste de conformidade, a fabricação, a instalação e a manutenção.
“WiMAX,” “Fixed WiMAX,” “Mobile WiMAX,” “WiMAX Forum,” o logotipo da WiMAX Forum, “WiMAX Forum Certified,” e o logotipo da WiMAX Forum Certified são marcas registradas da WiMAX Forum.

DVB
Os sistemas de transmissão de vídeo digital (DVB) distribuem sinais de vídeo digital usando uma variedade de abordagens (por exemplo, satélite, cabo, terrestre e televisão móvel) e contam com uma matriz em evolução de padrões, como DVB-T e DVB-T2.
A Keysight pode ajudar você a se destacar em DVB com soluções de software para teste de DVB-T e DVB-T2 (incluindo DVB-T2 Multi PLP, SFN e MISO), assim como soluções de hardware para realizar testes de componentes, transmissores/transformadores e de receptores em aplicações de esquema de transmissão por cabo, satélite, terrestre e móvel.
Leitura adicional
De WLAN e Bluetooth a 5G e MIMO, a Keysight está aqui para ajudar.