O que você está procurando?
Teste de fabricação automotiva
Garantindo a segurança do condutor por meio de testes eletrônicos inteligentes
A eletrônica está criando automóveis mais inteligentes, capazes de detectar e alertar os condutores de qualquer falha que exista. Seja monitorando a pressão dos pneus, fornecendo sistemas avançados de assistência ao condutor, operando as unidades de controle do motor, do chassi ou do airbag, o carro de hoje é um supercomputador complexo. Garantir a segurança do condutor exige um teste completo de todos os componentes eletrônicos inteligentes que controlam as partes em movimento do veículo.
A Keysight fornece uma linha abrangente de soluções de testes funcionais para eletrônicos automotivos de modo a ajudá-lo a reduzir o tempo de ciclo de vida de desenvolvimento e de fabricação do produto.
Capture defeitos a montante com teste de análise de limites e de circuitos automotivos
A Keysight oferece um dos mais amplos conjuntos de testes em circuito (ICT) e soluções de teste análise de limites para fabricantes de eletrônicos automotivos. Você precisa testar a integridade elétrica de placas de circuito impresso montadas que ficam cada vez mais complexas e menores. No entanto, o acesso ao teste dessas placas pode ser extremamente desafiador. Nossa linha de soluções de ICT totalmente automatizadas ajuda a reduzir os riscos de choques de descarga eletrostática (ESD) para conjuntos de placa de circuitos impressos automotivos sensíveis (PCBAs) e proporciona eficiência de utilização de custo e espaço.


Simplifique o teste funcional de powertrains e sistemas eletrônicos híbridos
A mecatrônica é a combinação de tecnologias mecânicas, de software e eletrônicas em um sistema unificado para controle mecânico de precisão. Indústrias automotivas e de transporte usam o controle mecatrônico para fornecer desempenho ao veículo, garantir emissões corretas e fornecer recursos de conforto e segurança que os clientes exigem.
O gerenciamento de interconexão é mais desafiador com o aumento da contagem de pinos da ECU. Os processos de fabricação são projetados para reduzir defeitos e ECUs dead on arrival (DOA) na montagem. Como resultado, os engenheiros precisam enfatizar mais os testes de validação e fabricação de projetos. A Keysight fornece soluções de testes funcionais que auxiliam os engenheiros a atingir suas metas de testes de fabricação em sistemas de powertrain e de eletrônicos híbridos.
Acelere o teste funcional automotivo
Levar a próxima inovação ao mercado requer agilidade e velocidade não apenas no projeto, mas também na fabricação e no teste de veículos. Quando aceleramos a implantação do sistema de testes, ajudamos os fabricantes de eletrônicos automotivos a colocarem seus produtos no mercado mais rapidamente. Nossos testes funcionais automotivos utilizam uma arquitetura comum e uma instrumentação central de modo a oferecer flexibilidade máxima para acompanhar o ritmo constante da indústria de eletrônica automotiva em constante mudança.


Valide o projeto do powertrain elétrico e híbrido
Ao introduzir inovações em powertrain, seja elétrico ou híbrido, é obrigatório fazer o teste de validação de projeto (DVT). O DVT fornece insights para a prontidão da produção e reduz o risco geral associado a novos recursos. A Keysight fornece hardware de teste e medição flexível e fácil de adaptar para atender às necessidades de validação de projeto de novos produtos automotivos.
Ative o radar automotivo de última geração
O radar automotivo está se tornando rapidamente o front-end que orienta o controle de cruzeiro adaptativo, os sistemas de aviso de colisão e segurança, os sistemas de redução de colisões e a detecção de usuários vulneráveis na estrada. As principais aplicações dos radares automotivos são a frenagem de emergência avançada, o monitoramento de ponto cego, a assistência para mudança de faixa, o controle de cruzeiro adaptativo, a assistência de estacionamento, o alerta de tráfego cruzado dianteiro e traseiro, stop-and-go e muito mais.
Sistemas de radares de frequência mais alta oferecem uma resolução de diferenciação espacial muito maior entre objetos, aumentando a capacidade do veículo de responder a possíveis perigos na estrada. Em âmbito mundial, há também um esforço para padronizar o uso de radares veiculares de alta resolução de 77 a 79 GHz.
Projetar e integrar radares de alta frequência requer os mais recentes geradores de sinais analógicos e vetoriais, analisadores de espectro, analisadores de sinais vetoriais e analisadores de redes vetoriais. Desde a simulação de uma frente de onda chegando com vários emissores até o teste de componentes de precisão em um receptor, nossas soluções estão prontas para a complexidade dos aplicativos de teste por radar.


Série de seminários sobre os setores automotivo e de energia
Esta série abrangerá uma ampla variedade de assuntos, incluindo a depuração/validação de interfaces automotivas digitais de alta velocidade; celular e Wi-Fi multimodo para aplicações automotivas; depuração e conformidade da Ethernet automotiva; eletrônica de potência de alta velocidade; projeto e teste do conversor de potência; compreender o ecossistema de integridade de energia; conformidade EMC e o carro conectado; e testes de radar automotivo.
Produtos relacionados
Precisa de ajuda ou tem alguma dúvida?