A condução autônoma é uma das áreas mais ambiciosas da inovação automotiva. Os sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS) para veículos convencionais e veículos autonomos em estágio de protótipo estão melhorando drasticamente a segurança e irão salvar muitas vidas.

A Keysight fornece as melhores soluções de teste e simulação voltadas a essas inovações essenciais para garantir sua confiabilidade e para validar e comprovar sua precisão e segurança.

Habilitando os sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS)

De radares e câmeras a sistemas LIDAR, as tecnologias de sensores combinadas com o poderoso software de inteligência artificial (IA) possibilitarão todos os níveis de sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS) e tornarão a fabricação de veículos autônomos uma realidade.

A Keysight ajuda designers e engenheiros a comprovarem que seus sistemas de missão crítica são completamente seguros com as melhores soluções de teste e simulação, que validam e demonstram a precisão e a confiabilidade desses sistemas.

RADAR AUTOMOTIVO DE ÚLTIMA GERAÇÃO

À medida que a indústria automotiva adota intervalos mais amplos de frequência de radar automotivo, de 24 GHz a 77 e 79 GHz e intervalos ainda maiores, é preciso levar em consideração os desafios de design e de teste associados às configurações de teste, às medições de onda milimétrica (mmWave) e à perda da relação sinal-ruído (SNR).

A verificação e o desempenho eficazes do design de um radar automotivo são obtidos pelo uso da tecnologia avançada de mmWave para simular vários sinais de radar, além de analisar e caracterizar os sinais.

Leve seu design automotivo sem fio mais rápido para o mercado

As tecnologias de comunicação sem fio prometem garantir uma condução mais segura e mais conveniente para veículos autônomos. As tecnologias 802.11p DSRC e celular LTE concorrem para tornar realidade a visão do V2X e do potencial total do ADAS por meio de veículos de condução autônoma. As soluções de teste e medição da Keysight ajudam a acelerar o design e a fabricação de tecnologias sem fio essenciais para a condução autônoma.

Simulações economizam tempo e dinheiro

A simulação de cenários de tráfego do mundo real é uma tarefa extremamente desafiadora. Seja pela incorporação do ambiente do veículo à análise do design ou pela avaliação do padrão da antena veicular montada durante a fabricação, os sensores críticos de desempenho devem passar por testes abrangentes antes de deixar a fábrica. A Biblioteca de radares do SystemVue da Keysight oferece modelos de simulação altamente parametrizados e áreas de trabalho de design de referência de nível superior, que permitem que designers criem situações de operação de sistemas de radar, incluindo a geração, o processamento e os efeitos ambientais de sinais de radares.

VOZ DO CLIENTE

Uma grande fabricante automotiva internacional desenvolve sistemas avançados de assistência ao condutor com sensores de radar de alta frequência e alta largura de banda usando a biblioteca de radares automotivos do software SystemVue com o gerador de forma de onda arbitrária, o M8195A, e o analisador de sinais N9041B UXA líderes do setor, reduzindo drasticamente o tempo e os custos de desenvolvimento, permitindo que engenheiros verifiquem e solucionem problemas muito mais cedo no processo de design.

Leitura adicional

Precisa de ajuda ou tem alguma dúvida?