Ofereça inovações de maneira mais rápida e melhor com plataformas de design e teste de alto desempenho para tecnologias de domínio cruzado.

Revolução automotiva e energética

A indústria automotiva acelera sua revolução em tecnologia eletrônica e a está aliando ao ecossistema de energia limpa. Até 2020, 90% dos veículos estarão conectados e, até 2030, 30% serão elétricos. Com os rápidos avanços em mobilidade elétrica, direção autônoma, veículos conectados e eletrônicos automotivos, os recursos que nos maravilham hoje podem parecer básicos em alguns anos. 

A Keysight oferece a designers e fabricantes da indústria automotiva as últimas inovações em soluções de design e teste, capacitando-os a criar produtos de alta qualidade e desempenho e, ao mesmo tempo, diminuir riscos de segurança.

Ofereça inovações com eletrônicos automotivos avançados

Seja você um OEM automotivo, um fornecedor de componentes eletrônicos, um fabricante de chipsets de semicondutores, um fornecedor de infraestrutura de baterias e de recarga ou laboratório de conformidade, fornecemos soluções de teste de impacto no para-choque, em todo o ecossistema para as inovações de veículos conectados.

  1. LEDs (faróis, painéis de instrumentos)
  2. LIDAR
  3. eCall / ERA-Glonass
  4. Tração elétrica para o módulo
    de injeção de combustível e gerenciamento de motor (MiL, SiL, HiL)
  5. Controle de iluminação adaptável
  6. Evitar a colisão por meio de radares
  1. Monitoramento da pressão dos pneus

  2. DVD, módulos de Navegação / Infoentretenimento, sistema de telefonia de mãos livres, GPS
  3. Controle de direção hidráulica
    Câmera de visão traseira
    Sensores de backup
  4. Sistemas de detecção de ocupação de pessoal
    (PODS) para sistemas de airbag
  1. Entrada remota sem chave
  2. Ethernet automotiva e barramentos seriais
  3. Bateria e inversor de veículo elétrico híbrido (HEV) / veículo elétrico (EV)
  4. Carregador interno para HEV/EV
  5. Módulo de controle eletrônico de estabilidade
  6. Comunicações V2X (vehicle-to-everything)

Mobilidade elétrica (E-Mobility): otimize a eficiência dos sistemas de tração elétrica

Os parâmetros de design e teste estão evoluindo com rapidez no ecossistema de energia, independentemente se você está projetando novos eletrônicos de potência para facilitar a integração de energia sustentável, desenvolvendo avanços tecnológicos para veículos elétricos e híbridos ou sistemas de gerenciamento de energia.

Leve ao mercado suas inovações energéticas e de tração elétrica com mais rapidez e segurança com as últimas soluções de teste da Keysight.

DIREÇÃO AUTÔNOMA: TESTE E DESIGN DE SENSORES CRÍTICOS À VIDA 

Os sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) dos principais veículos de convencionais da atualidade e os sistemas de direção autônoma ainda na etapa de prototipagem estão melhorando drasticamente sua segurança e ainda salvarão muitas vidas no trânsito. 

As soluções de teste e simulação da Keysight verificam o design e a implementação, a fim de confirmar a precisão e a confiabilidade dos veículos autônomos em responder aos possíveis perigos na estrada.

VEÍCULO CONECTADO: VERIFICAR COMUNICAÇÕES V2X (VEHICLE-TO-EVERYTHING) COM SOLUÇÕES DE TESTE E EMULAÇÃO EFICAZES

Com o V2X, os veículos conectados se comunicam com outros dispositivos, veículos e nós de infraestruturas próximas. Eles compartilham informações sobre as condições da estrada e do tráfego para permitir que todos os veículos conectados possam tomar as medidas adequadas.

Para garantir que o V2X funcione como o esperado e ajude a transformar sua visão de veículo conectado em realidade, as soluções eficazes de teste e emulação celular + Wi-Fi da Keysight permitem verificar todas as tecnologias usadas em um veículo conectado, incluindo: LTE, LTE-Advanced, 5G, DSRC (802.11p), WiFi, Bluetooth® e comunicação de campo próximo (NFC). 

ELETRÔNICOS AUTOMOTIVOS: SEGURANÇA COM TESTES INTELIGENTES

Os eletrônicos automotivos formam a plataforma subjacente de todas as operações, incluindo diagnóstico, conveniência, conforto, segurança e proteção e são o principal apoio para inovações em mobilidade elétrica, direção autônoma e veículo conectado.

A Keysight fornece uma linha completa de soluções de ECU e testes funcionais para eletrônicos automotivos, de modo a ajudá-lo a reduzir o tempo para o desenvolvimento e para o ciclo de vida de fabricação do produto.

 

Série de seminários sobre os setores automotivo e de energia

Esta série abrangerá uma ampla variedade de assuntos, incluindo a depuração/validação de interfaces automotivas digitais de alta velocidade; celular e Wi-Fi multimodo para aplicações automotivas; depuração e conformidade da Ethernet automotiva; eletrônicos de potência de alta velocidade; design e teste do conversor de potência; compreensão do ecossistema de integridade de energia; conformidade EMC e o veículo conectado; e testes de radar automotivo.

Precisa de ajuda ou tem alguma dúvida?