Amplie seus recursos de aquisição de dados

Ganhe um módulo do multiplexador DAQM901A de 20 canais ao comprar

Ao testar dispositivos eletrônicos modernos, os engenheiros precisam fazer cada vez mais a amostragem de diferentes pontos de dados em intervalos regulares. Com frequência, os pontos de dados são tipos diferentes de sinais. O módulo multiplexador DAQM901A amplia significativamente a capacidade da plataforma DAQ970A e DAQ973A, permitindo varrer simultaneamente até 20 canais e muitos tipos diferentes de sinal.

Por tempo limitado, ganhe um multiplexador DAQM901A na compra do módulo digitalizador DAQ970A ou DAQ973A e DAQM909A.

Sobre o Keysight DAQ970A/DAQ973A e o digitalizador DAQM909A

O DAQ970A e o DAQ973Aoferecem recursos de aquisição de dados de última geração em um sistema integrado de alto desempenho. Ele dá ao usuário a flexibilidade para realizar funções de medição amplas e, ao mesmo tempo, é compatível com o sistema legado 34970A/34972A. O sistema possui um multímetro digital avançado e integrado de 6½ dígitos (DMM), que permite fazer medições com rapidez e precisão. O conversor digital para analógico interno permite chegar a velocidades de medição de até 50 mil leituras por segundo com alta resolução. O sistema também possui uma tela LCD intuitiva com teclas de função de fácil configuração. A medição é exibida em vários formatos: número, medidor de barra, gráfico de tendências e histograma.

O módulo digitalizador Keysight DAQM909Aamplia os recursos do sistema DAQ970A/DAQ973A e monitora os sinais dinâmicos e simultâneos em tempo real para atender às necessidades de aplicação mais exigentes. Ele possui até quatro canais de entrada de amostragem simultânea com entradas diferenciais. Cada canal pode ter taxas de amostragem de 100 kSa/s (domínio de frequência) de até 800 kSa/s (domínio de tempo) com resolução de 24 bits. Cada canal pode ser programado independentemente para um dos quatro modos de entrada e para as configurações atuais da fonte.

Data de início:
1º de fevereiro de 2020

Data de término:
30 de setembro de 2020

Código promocional:
6.042

Disponibilidade:
EUA, Canadá, México, Brasil, Ásia-Pacífico, EMEAI (exceto Rússia, Turquia e Israel)

Solicite hoje mesmo uma cotação do mainframe DAQ970A/DAQ973A e do módulo digitalizador DAQM909A!

Aproveite esta oferta

Precisa de ajuda ou tem alguma dúvida?