A Keysight permite que os inovadores em RF, digital e energia ultrapassem os limites da engenharia, resolvendo rapidamente os desafios de design, emulação e teste para criar sistemas eletrônicos superiores. Seja para impulsionar os avanços em redes sem fio, redes de data center ou caracterização de componentes, a Keysight acelera a inovação com insights inteligentes que reduzem os riscos e aceleram o tempo de lançamento no mercado.

Junte-se aos especialistas da Keysight na electronica 2024.

DATA
12 a 15 de novembro de 2024

LOCALIZAÇÃO
Centro de Feiras e Exposições Messe
Munique, Alemanha

Horário da exposição

ESTANDE DA KEYSIGHT
Pavilhão A3.506

Demonstrações de aplicativos

Visite-nos no Hall A3.506 para experimentar as demonstrações

  • Simulador de analisador de rede

    Obtenha uma análise flexível de parâmetros S com a interface do simulador do analisador de rede vetorial (VNA) da Keysight e as operações do instrumento em seu computador. Esse simulador oferece visualizador de dados e recursos de ferramenta off-line para configuração automatizada. Aprofunde-se nas medições capturadas em um analisador de rede ou desenvolva e otimize programas de teste antes de implantá-los em um instrumento para acelerar o fluxo de trabalho quando a máquina física não estiver disponível.

  • VNA USB e PXI simplificado

    O analisador de rede USB da série Streamline da Keysight oferece desempenho de bancada em um formato compacto e sem compromissos. Ele oferece a mesma interface de usuário e recursos de medição que os analisadores de rede modulares e de bancada da Keysight, permitindo uma movimentação eficiente entre as fases de desenvolvimento do produto. Os VNAs PXI consolidam medições de sinais modulados em uma configuração simples, permitindo a caracterização de sistemas multi-site, multi-DUT e multiportas com maior flexibilidade e velocidade.

  • Teste de precisão de RF em campo/laboratório

    Mostraremos a análise de espectro em tempo real de sinais Bluetooth®Low Energy e Wi-Fi® e medições de domínio de tempo. O analisador portátil FieldFox da Keysight oferece uma ampla gama de aplicações de medição, incluindo monitoramento de espectro, testes de componentes e de campo, pré-conformidade EMI e diferença de tempo de chegada.

  • Teste de dispositivo ativo

    Demonstraremos como caracterizar seus componentes ativos e passivos mais rapidamente com várias medições em uma única configuração de teste. O analisador de rede ENA-X da Keysight tem receptores de baixo ruído nas portas 1 e 2. O gerador de sinais MXG da Keysight e o ENA-X produzem medições rápidas e precisas da magnitude do vetor de erro em uma plataforma de medição de médio porte.

  • Teste simplificado do conversor

    Consolide a configuração de verificação de seu projeto e minimize o tempo do ciclo de teste e o potencial de erros com o novo analisador de rede PNA-X de fonte por porta da Keysight. Simplifique o teste de componentes de tradução de frequência com esse instrumento altamente configurável. Ele inclui quatro fontes de sinal harmônico e de ruído de fase ultrabaixo, dois receptores de baixo ruído e dois combinadores em uma única configuração de teste.

  • Teste do transceptor óptico

    A Keysight fornece soluções prontas para testes de desempenho e conformidade para módulos transceptores ópticos, incluindo a família DCA-M de osciloscópios de amostragem. Esses instrumentos integrados de alta precisão, construídos em um formato pequeno, são uma solução acessível para análise de formas de onda ópticas e elétricas até 64 Gbaud. Eles têm ruído e jitter muito baixos e taxas de amostragem rápidas para alto rendimento.

  • Teste digital de alta velocidade

    Cada mudança de geração em projetos digitais de alta velocidade introduz novos desafios em design, simulação, análise, depuração e testes de conformidade em todos os estágios de desenvolvimento de produtos. A Keysight pode ajudá-lo a antecipar os desafios de teste, otimizar o desempenho e acelerar o tempo de comercialização de suas interfaces de computação de alta velocidade. Oferecemos soluções escaláveis, desde emulação até interconexão, protocolo e testes de transmissor e receptor.

  • Medição em vários domínios

    Os osciloscópios Infiniium da série MXR da Keysight são sua janela para as intrincadas interações de projetos complexos, sem concessões. O MXR fornece visões esclarecedoras de todos os seus sinais cruciais para ajudá-lo a ir do sintoma à causa raiz e à resolução em minutos, em vez de horas. A sonda de trilho de alimentação lhe oferece um meio robusto de medir e analisar a integridade da alimentação.

  • Validar redes de veículos

    Os veículos modernos integram várias tecnologias. Você precisa de uma ferramenta confiável para projetar, depurar e analisar esses sistemas complexos. A Keysight permite que você valide seus projetos de forma eficaz com suporte para acionamento e decodificação dos padrões Ethernet automotivos 10BASE-T1S, 100BASE-T1 e 1000BASE-T1 e compatibilidade com mais de 50 protocolos. Simplifique seus testes de conformidade com nosso software automatizado, que gera relatórios compartilháveis completos com análise de margem.

  • Depuração com resolução de 14 bits

    O osciloscópio InfiniiVision da série HD3 da Keysight foi recentemente projetado e construído desde o início com um circuito integrado personalizado de aplicação específica e arquitetura de memória profunda. O HD3 apresenta uma interface de usuário versátil totalmente nova. O conversor analógico-digital (ADC) de 14 bits oferece quatro vezes a resolução vertical de um ADC de 12 bits e metade do piso de ruído de osciloscópios de uso geral comparáveis.

  • Mudança para a esquerda com o software EDA

    Esta demonstração mostra os últimos desenvolvimentos do Keysight Advanced Design System (ADS), nosso principal produto de software de automação de design eletrônico (EDA). O ADS ajuda a reduzir os ciclos de design, permitindo o sucesso do design de primeira passagem para RF e micro-ondas e placas de circuito impresso digital de alta velocidade.

  • Automatizando a inteligência

    O aumento da complexidade dos produtos afeta diretamente a validação e os testes, prejudicando o tempo de lançamento no mercado e aumentando a pressão sobre as equipes de projeto e teste. "Automatizando a inteligência" é o modelo de software da Keysight que fornece às organizações insights profundos e automação do fluxo de trabalho. Com análises avançadas, inteligência artificial e gêmeos digitais adaptados a aplicações do mundo real, a abordagem da Keysight permite que as equipes se adaptem rapidamente e levem novas tecnologias ao mercado mais rapidamente.

  • Soluções de bancada de última geração

    As soluções de bancada de última geração permitem que os engenheiros enfrentem os desafios de medição cada vez mais complexos da atualidade. Os produtos de bancada da Keysight são projetados para fornecer a mais ampla gama de soluções de fonte e medição, desde multímetros digitais confiáveis até osciloscópios e fontes de alimentação multicanal compactas.

Loja online da Keysight

Complementando nosso canal de distribuição, a loja on-line da Keysight oferece entrega gratuita em dois dias para muitos produtos, acesso a especialistas técnicos da Keysight e compras on-line fáceis. A loja on-line permite que você compre produtos de teste populares, como instrumentos de bancada de uso geral, software, acessórios de RF e muito mais. Disponível em países selecionados.

Visite o Hall A3.506 para receber um voucher por tempo limitado para sua compra on-line.

Loja online da Keysight

Recursos adicionais

Habilite a infraestrutura de data center de última geração

Saiba mais >

Encontre soluções de RF para inovar com confiança e rapidez

Explore casos de uso >

Veja o novo osciloscópio HD3 em ação

Assistir sob demanda >

Tem dúvidas ou precisa de ajuda?