O que você está procurando?
Crie baterias de EV melhores com dados melhores
Medições precisas combinadas com IA e aprendizado de máquina ajudam os desenvolvedores de baterias de veículos elétricos (EV) a transformar big data em big insights, melhorando o desempenho, a segurança e a confiabilidade da bateria.


Desenvolva e implemente mais rapidamente com menos riscos
A análise personalizada e a automação de novos parâmetros de teste em milhares de células podem ajudar os desenvolvedores de baterias para veículos elétricos a identificar problemas mais cedo e acelerar o tempo de lançamento no mercado.
Ouça: A bateria de seu EV é construída com base em dados
Neste episódio do podcast Source De[Code] da Keysight, Ben conversa com o especialista em EV Albert Groebmeyer sobre o valor dos dados e seu impacto no design de baterias de veículos elétricos. Juntos, Ben e Albert explicam por que os dados são importantes e inestimáveis como moeda de confiança para os consumidores.
Aumente a eficiência e a produtividade em sua bateria laboratório de testes de baterias
O premiado software de laboratório de teste de baterias da Keysight lhe dá o poder de analisar grandes volumes de dados de teste e otimizar seu fluxo de trabalho para obter o máximo de eficiência. Assista ao vídeo para saber como obter os insights de que você precisa para desenvolver baterias melhores com mais rapidez.
Garantia da qualidade das células de baterias de EV em gigafábricas: Um estudo de caso sobre ciclagem de células
Configure seu laboratório de EV para o sucesso

Solução de teste de célula de bateria EV
A garantia de que o pacote de baterias de veículos elétricos ofereça desempenho máximo começa no nível da célula, caracterizando e analisando as células da bateria de veículos elétricos. A solução de teste de célula de bateria de EV da Keysight classifica as células com base em seu estado de saúde (SOH) em uma ampla faixa de frequência e com alta sensibilidade. Uma fonte de alimentação bidirecional carrega e descarrega as células em teste com eficiência muito alta. A solução suporta todos os tipos de células com uma potência de saída de até 3,6 kW e uma faixa de tensão de até 6 V.

Solução de teste de módulo de bateria para EV
Avalie a qualidade de um módulo de bateria medindo seus principais parâmetros eletroquímicos. A solução de teste de módulo de bateria EV da Keysight oferece um ambiente abrangente para desenvolver e analisar baterias EV. A solução fornece um coletor e uma fonte com 20 a 300 V, 100 a 750 A, 2 a 68 kW e 16 canais para módulos de bateria.

Solução de teste de bateria de EV de alta potência
Testar de forma abrangente um pacote de baterias de EV de alta potência para melhorar suas funções e segurança requer uma emulação realista do ambiente operacional do EV. A solução de teste de bateria de EV de alta potência da Keysight permite o desenvolvimento e a validação da bateria. A solução abrange potência de saída de até 270 kW e tensão de até 1500 V. A tecnologia de carbeto de silício (SiC) de alta tensão oferece alta eficiência energética em um espaço reduzido e ajuda a minimizar os custos operacionais.

Operações do laboratório de baterias de EV
Aumentar a produção de baterias sem sacrificar a segurança e o desempenho requer planejamento e coordenação eficientes de todo o seu laboratório de testes de baterias - desde o design da célula até o teste de pacotes de baterias de alta potência. A premiada plataforma de software baseada em nuvem da Keysight oferece uma visão de 360 graus dos ativos, software, planos de teste, resultados e relatórios do laboratório de testes de baterias de EV, praticamente em qualquer lugar e a qualquer momento, durante todo o fluxo de trabalho de P&D.
O que está por vir na mobilidade eletrônica começa aqui
A Keysight capacita os fabricantes de automóveis e as empresas de estações de carregamento a acelerar o desenvolvimento e a implantação de veículos elétricos. Nossas soluções de projeto, emulação e validação ajudam a superar os desafios de engenharia mais difíceis do setor de EV, desde a ampliação do alcance da bateria e a melhoria da conversão de energia até o fornecimento de carregamento mais rápido e confiável.
As soluções de emulação líderes do setor da Keysight trazem todo o ecossistema de EV para o laboratório, fornecendo insights em nível de sistema sobre o desempenho do seu veículo e do carregador em cenários do mundo real, condições ambientais extremas e em relação aos padrões mais recentes do setor.
Deseja ajuda ou tem dúvidas?