O que você está procurando?
Obtenha mais de seu investimento em testes automotivos
Software de test drive personalizado para seu aplicativo automotivo
Impulsionar um ROI de teste maior
Por trás do hardware de alta precisão da Keysight está um software poderoso para ajudá-lo a obter um ROI mais alto de seu investimento em testes de eletrônicos automotivos. Onde quer que sua próxima inovação automotiva o leve, e se você precisar analisar e gerar sinais de radar automotivo em conformidade com os padrões, simular vários cenários de direção ou realizar testes de segurança de ponta a ponta, a Keysight tem o que você precisa para cruzar a linha de chegada à frente da concorrência.
Já possui um osciloscópio da Keysight?
Escolha a licença de software ideal para você. Em seguida, compre-a on-line hoje mesmo. Ampliar os recursos do seu osciloscópio com aplicativos específicos para o setor automotivo nunca foi tão fácil.
Software Keysight para suas necessidades de teste automotivo
W4525E Biblioteca automotiva PathWave
Algoritmos avançados e blocos de modelagem de sistemas para aplicações de radar automotivo
Plataforma de teste de penetração de segurança cibernética automotiva SA8710A
Teste e valide a resiliência dos sistemas de seu veículo
Otimize seu teste de bateria e teste de carga com o software da Keysight
Software de medição de descarga automática BT2192A
Meça a corrente de autodescarga estável em apenas 30 minutos a 2 horas
Teste da interface de carregamento rápido
O projeto e o teste precisos de componentes de fonte de alimentação de EV, como motores de tração, conversores, conversores de energia e baterias, são essenciais para garantir que os veículos da próxima geração sejam seguros e confiáveis. O software de teste Scienlab Charging Discover da Keysight trabalha com o Scienlab Charging Discovery System (CDS) para fornecer um ambiente de teste modular para sistemas de carregamento de EV e EVSE. Usando o software, os engenheiros automotivos podem acelerar significativamente os testes de interface de carregamento. Ele oferece melhor visualização dos dados medidos, registra facilmente as sequências de teste e gera relatórios. O software é adaptado aos requisitos da aplicação da tecnologia de carregamento. Experimente o software Scienlab Charging Discover Test hoje mesmo para acelerar suas operações de teste de interface de carregamento.
Aprimore a percepção da manufatura
Para os fabricantes de automóveis, é fundamental maximizar o chão de fábrica e reduzir o custo de produção. A automação via Indústria 4.0 é a chave.
O PathWave Manufacturing Analytics promove melhorias na fabricação com a análise de dados do setor 4.0. Usando o software, os fabricantes automotivos podem analisar dados de processos, testes e equipamentos para prever e evitar anomalias nos equipamentos. Os algoritmos de detecção em tempo real ajudam a reduzir o risco de falha e tempo de inatividade, enquanto os alertas automatizados fornecem notificação antecipada quando uma anomalia é detectada. Use o PathWave Manufacturing Analytics hoje mesmo para aumentar sua produtividade e a utilização de ativos.
Soluções de hardware relacionadas para ajudá-lo a superar a concorrência
Deseja ajuda ou tem dúvidas?