Prüfung der Konformität von 400G / 800G-Empfängern

Hochleistungs-Bitfehlerratio-Tester
+ Hochleistungs-Bitfehlerratio-Tester

Verwendung eines BERT für die Kalibrierung und Konformitätsprüfung von 100-Gbit/s-Empfängern pro Spur

Die Prüfung der Konformität von 400G/800G-Empfängern erfordert die Anwendung eines belasteten Signals, das den ungünstigsten Fall eines konformen Senders und Kanals simuliert. Der Empfänger muss das Signal effektiv entzerren und erfassen und dabei eine Bitfehlerquote unterhalb der festgelegten Grenzwerte gewährleisten. Erschwert wird der Prozess bei Empfängern für 100-Gbit/s-Verbindungen durch die niedrigeren Rauschschwellen von 56-Gbit/s-PAM4-Signalen und die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC), die zusätzliche Abstimmungs- und Testverfahren erfordern. IEEE 802.3ck und OIF-CEI-5.0 definieren Konformitätsteststandards für 100 Gb/s-Empfänger, die in 400G- und 800G-Ethernet-Netzwerken verwendet werden.

Die Konformitätsprüfung des elektrischen Empfängers beginnt mit einer präzisen Kalibrierung des belasteten Signals und Systems. Die Leistungsvalidierung umfasst Interferenz- und Jittertoleranztests, die die Konformität des 400G/800G-Empfängers für alle möglichen Einsatzszenarien sicherstellen. Bei der Prüfung von Chip-zu-Modul-Schnittstellen wird die Stressed-Eye-Methode mit separaten Kalibrierungen für Host- und Moduleingänge angewendet. Bei Chip-zu-Chip-, Backplane- oder Kabelschnittstellen umfasst der Konformitätstest die Abstimmung der Betriebsmarge des Verbindungskanals durch breitbandige Rauschinjektion. Der Testaufbau erfordert einen Bitfehlerverhältnis-Tester (BERT) mit PAM4-Mustergenerierung und ein Oszilloskop mit hoher Bandbreite und geringem Rauschen, um den Empfänger und das Stresssignal zu kalibrieren.

400G / 800G Empfänger Konformitätstest mit M8050A und UXR-Scope

400G / 800G elektrische Empfängerkonformitätstestlösung

Bei Konformitätstests für 100 Gb/s-Empfänger wird ein belastetes Signal angelegt, um Worst-Case-Szenarien zu simulieren, was eine präzise Kalibrierung und Prüfung auf Interferenz- und Jittertoleranz erfordert. Die Keysight 400G / 800G Konformitätstestlösung für elektrische Empfänger hilft bei der Vereinfachung der Konformitätsprüfung der physikalischen Schicht. Sie umfasst einen 120-Gbaud-BERT mit hoher Signalintegritätsleistung und automatisierter Empfängertestsoftware. Die Software hilft Entwicklern, komplexe Konformitätstestanforderungen für die verschiedenen Verbindungen zu bewältigen, und automatisiert die Tests, um wiederholbare, zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten. Die Lösung umfasst auch ein Keysight Infiniium UXR-B Series Oszilloskop mit hoher Bandbreite und geringem Rauschen sowie PAM4-Analyse, Jitter-Analyse und Signalintegritätssoftware zur Kalibrierung des Empfängers und des FEC-Algorithmus.

Siehe Demo des 400G / 800G Konformitätstests für elektrische Empfänger

Entdecken Sie die Produkte der 400G / 800G Konformitätstestlösung für elektrische Empfänger

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?