Durchführung von PCBA-Chipsatztests

In-Circuit-Tester
+ In-Circuit-Tester

Prüfung von PCBA-Chipsätzen mit Boundary Scan

Das Testen von Chipsätzen für die Leiterplattenbestückung (PCBA) erfordert einen Boundary-Scan-Test, um eine genaue und zuverlässige Prüfung zu gewährleisten. Mit der Weiterentwicklung der Technologie wird das Testen von Chipsätzen aufgrund der komplexen Verbindungen, der begrenzten Zugangspunkte und der zunehmenden Komponentendichte immer schwieriger. Boundary-Scan-Tests, wie sie in den Normen IEEE 1149.1 und IEEE 1149.6 definiert sind, ermöglichen den Zugang zu internen Knotenpunkten digitaler Komponenten, die Signale an verschiedenen Punkten innerhalb des Geräts durch eine auf Shift-Registern basierende Architektur beobachten und steuern. Die Hersteller sind verpflichtet, die PCBAs gemäß den Normen zu entwickeln. Das bedeutet, dass die Hersteller Boundary-Testzellen an jeden Pin der PCBA anschließen müssen.

Die Hersteller müssen die PCBAs mit dem In-Circuit-Tester (ICT) und dem Boundary-Scan-Analyzer nacheinander in der Produktion testen. Der Prozess beginnt damit, dass der ICT die Hochgeschwindigkeits-Leiterbahnen der PCBA auf Kurzschlüsse oder offene Leiterbahnen prüft. Sobald die PCBA den ICT-Test bestanden hat, wird sie dem Boundary-Scan-Test unterzogen, der die Hochgeschwindigkeitsverbindungen und den DIMM-Speicher (Dual In-Line Memory Module) prüft. Der Boundary Scan bietet einen Gesamtüberblick über die Funktionalität der PCBA und ermöglicht gleichzeitig eine einfache Identifizierung von Fertigungsproblemen bei bestimmten Pins.

Effizienzsteigerung bei der Prüfung von Serverboards

PCBA-Chipsätze Testlösung

Das Testen von PCBA-Chipsätzen erfordert einen Boundary-Scan-Test, der es ermöglicht, Funktionstests auf der PCBA durchzuführen, ohne vollständigen Zugang zu den internen Schaltkreisen zu haben. Die Keysight PCBA-Chipsatztestlösung, die ein In-Circuit-Testsystem und einen Boundary-Scan-Analysator umfasst, bietet niedrigere Testkosten und eine höhere First-Pass-Ausbeute. Der In-Circuit-Tester benötigt weniger Hybridkarten und weniger Prüfspitzen, die auf speziell entwickelten Halterungen basieren. Die Lösung steigert die Gesamteffizienz und verkürzt die Markteinführungszeit, da auch das Design-Validierungsteam dieselbe Lösung verwenden kann.

Siehe Demo zum Testen von PCBA-Chipsätzen

Entdecken Sie die Produkte in unserer PCBA-Chipsatz-Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?