Wir denken, das dies die Seite ist, die Sie sehen wollten..
Stattdessen Suchergebnisse ansehen:
Können wir Ihnen behilflich sein?
Empfohlene Suchanfragen
No product matches found - System Exception
Passende Inhalte
Basis-Leistungsmodule, Stromversorgungssystem N6700

Preisgünstige DC-Stromversorgungsmodule, ideal für die meisten Testarten
Sie haben bereits dieses Produkt? Technischen Support anzeigen
Highlights
Für Ihre Testanforderungen und Ihr Budget
Die Basismodule von Keysight bieten einen stabilen Ausgang, Geräteschutz und präzise Messungen. In einem einzigen Bereich können Spannungen und Ströme von 0 V und 0 A bis zu ihrer maximalen Spannung und ihrem maximalen Nennstrom programmiert werden. Mit 2-Draht-Local-Sense oder 4-Draht-Remote-Sense können Sie die Regelung verbessern. Alle Module sind mit einer Schnelltrennverbindung ausgestattet.
- Programmierbare Ausgangsspannungen: 0 bis 150 V
- Ausgangsleistung: 50 bis 300 W
- Spannungsgenauigkeit: 0,1 % + 19 mV (5V Ausgang)
- Welligkeit und Rauschen: 10 mV (5V Ausgang)
- Abwärts- und Aufwärts-Programmierzeit bei resistiver Last: 20 ms (typ.)
- Überspannungs-, Überstrom- und Übertemperaturschutz
- Steigern Sie Ihre Produktivität mit den Basis-Leistungsmodulen, bei denen es sich um Einzelmodule handelt, von denen es vier pro Mainframe gibt.
- Die Module können mit geringerer Ausgangsleistung betrieben werden, um im Rahmen des Ausgangsnennwerts des Grundgeräts zu bleiben
Find the Model that's Right for You
Vorsch.
The N6731B is a one-slot, 50 W programmable DC power module for use in the N6700 low-profile Modular Power System or N6705 DC Power Analyzer.
Weiter
EXTEND THE CAPABILITIES
Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen?