Modellierung von Einsatzszenarien für Luft- und Raumfahrtsysteme
  • Kurse
  • 1 Stück

Luft- und Raumfahrtsysteme müssen mit der Modellierung realer Szenarien entworfen werden, um zu überleben. Die heutigen Werkzeuge zur Entwurfsautomatisierung sind so ausgereift, dass sie einen vorausschauenden Entwurf vor dem Bau eines Hardware-Prototyps ermöglichen.

Lernen:

  • Realistische Szenariomodellierung für Radarsystementwickler
  • Radarsimulation mit Keysight System Design
  • Die Vorteile der Verbindung zwischen der STK-Simulationssoftware von AGI und Keysight System Design