Auf Grund der beschleunigten Entwicklung von Bedrohungen durch elektronische Kampfführung (EloKa) sind deutliche Verbesserungen im Bereich Tests und Auswertung nicht mehr optional. Willkommen in einer neuen Ära: Keysight entwickelt sich zu einem kommerziellen Partner, der schnell anpassbare Lösungen entwickelt und bereitstellt, die Sie benötigen, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.

Unsere Mission: die Zusammenarbeit mit Ihrem Team, um mehr Vertrauen und Sicherheit zu gewährleisten.

Nutzen Sie die Lösungen und Services von Keysight und führen Sie Ihr Labor in die Zukunft.

Herausforderung elektronische Kampfführung

Entwicklungen bei Zielen, elektronischer Kampfführung (EloKa) und Gegenmaßnahmen erfordern eine komplexe Signalerzeugung und -analyse für die erweiterte Simulation und Prüfung mehrerer Sender. Die Herausforderungen bei der Erkennung, Vermeidung, elektronischen Kampfführung und Gegenmaßnahmen entwickeln sich mit dem technologischen Fortschritt.

Hochleistungsmessgeräte – Analog- und Vektorsignalgeneratoren, Spektrumanalysatoren, Vektorsignalanalysatoren, Vektor-Netzwerkanalysatoren und andere – helfen in allen Fällen beim Test heutiger Systeme. Ob Sie eine sich nähernde Wellenfront mit mehreren Sendern simulieren oder eine Präzisionskomponente in einem Empfänger testen möchten – Keysight hat im Bereich EloKa-Test-Technologie die passende Lösung.

Erstellen Sie mit Simulation View Z9500A für dynamische Szenarien oder der Software Multi‑Emitter Scenario Generation (MESG) validierte, leistungsoptimierte Signalszenarien mit mehreren Sendern für EloKa-Tests von 0 bis 40 GHz.

Simulation von Bedrohungen mit hoher Dichte

Passen Sie sich mit skalierbaren Signalsimulationen schnell an neue, komplexe Bedrohungen an, indem Sie komplexe, hochdichte EloKa-Szenarien erstellen und Anflugwinkel (AoA) und Kinematik (bewegliche Plattformen) gleichzeitig auf Grundlage von mehreren kohärenten agilen UXG-Signalgeneratoren N5193A/94A von Keysight simulieren. Unsere Lösung ist eine Kombination aus UXGs, Kalibrierungshardware und -software sowie Anwendungssoftware für vordefinierte oder dynamische Bedrohungsszenarien. Die Anwendungssoftware wurde konfiguriert, um ein elektronisches Schlachtfeld mit Tausenden von Sendern zu simulieren.

Hinweis: Die EloKa-Software unterliegt ITAR-Exportbestimmungen. Für weitere Informationen, eine Live-Demonstration oder eine Testlizenz kontaktieren Sie bitte Ihren Keysight-Vertreter.

Schnellere Inbetriebnahme mit automatisierten Tests

Für Hersteller von Funk-Messgeräten und -Depots sind Tests sehr zeit- und ressourcenaufwendig, um Aspekte wie die Infrastruktur bis hin zur Produktintegration durch die Lieferanten zu erfüllen. Mit externer, selbsterstellter Software stellt die Anpassung an wandelnde Testanforderungen und
-umgebungen eine große Herausforderung dar. Hierfür benötigen Sie eine flexible und skalierbare Testautomatisierung für den Arbeitsplatz. Unsere PathWave Testautomatisierungssoftware erfüllt kundenspezifische Automatisierungsanforderungen mithilfe eines verbundenen Arbeitsablaufs zur Vereinfachung des Integrationsprozesses. Einfache Plugins ermöglichen eine Testsequenzierung ohne Programmierung. Mit PathWave gewährleisten Sie eine konsistente Kundenerfahrung, übliche Datenformate und einen effizienten Datenaustausch.

Simulation von Signalumgebungen mit mehreren Sendern

Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage?