Highlights

Eingebaute Pulsmodulatoren verwandeln den P50xx Streamline VNA in eine komplette Puls-HF-Messlösung, die den Bedarf an externen Testgeräten und Pulsgeneratoren eliminiert. Mit der Puls-RF-Messsoftware können Sie externe Pulsgeneratoren und Modulatoren steuern oder auf externe Masterpulse synchronisieren.

  • Steuerung von internen und externen Pulsmodulatoren mit den internen Pulsgeneratoren des P50xx
  • Gewinn an Genauigkeit mit einer integrierten Impulsanwendung unter Verwendung der Breitband-Detektionsmethode
  • Einfaches Einrichten von Punkt-im-Impuls- und Impulsprofil-Messungen

Die Pulsanwendung S97024x bietet eine einfache Möglichkeit, Point-in-Pulse-Messungen mit Pulsbreiten von bis zu 50 us und Pulsprofilmessungen mit einer minimalen Zeitauflösung von 1 us einzurichten. Die Pulsanwendung S97025x, eine erweiterte Version von S97024x, ermöglicht Point-in-Pulse-Messungen mit Pulsbreiten von bis zu 1 us und Puls-Profil-Messungen mit einer minimalen Timing-Auflösung von 40 ns.

Das E/A-Adaptermodul Y1731A wird für den Zugriff auf Impulssignale mit SMB-Anschlüssen empfohlen, wenn externe Master-Impulse oder externe Impulsmodulatoren verwendet werden.

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?