Langfristige Programme ohne Risiko

Halten Sie Testsysteme seit über 20 Jahren in Betrieb

Die Aufrechterhaltung der Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit militärischer Testsysteme ist entscheidend für den Erfolg des Einsatzes. Die Gewährleistung einer hohen Leistung über die gesamte Lebensdauer der Testsysteme ist eine Herausforderung, insbesondere wenn die Wartungskosten über die gesamte Lebensdauer 70 % des ursprünglichen Kaufpreises übersteigen können.

Tests stärken das Vertrauen in Ihre Fähigkeit, Ihren Auftrag zu erfüllen, sei es am Boden, in der Luft, zur See oder im Weltraum.

Laden Sie das White Paper De-Risking Long-Term Programs herunter, um mehr darüber zu erfahren:

  • Definition der Nachhaltigkeitsanforderungen
  • Analyse von Testverfahren
  • Senkung der Instandhaltungskosten

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?