Wir denken, das dies die Seite ist, die Sie sehen wollten.
Stattdessen Suchergebnisse ansehen:
Können wir Ihnen behilflich sein?
Empfohlene Suchanfragen
Keine Produkttreffer gefunden - System Exception
Passende Inhalte
Fortschrittliche mmWave-Geräteentwicklung
MXA-Signalanalysator N9021B von Keysight

Beschleunigen Sie die drahtlose Forschung und Entwicklung sowie die Fertigung mit der MXA- und PathWave-Software von Keysight
Gebaut, um Breitbandsignale für 5G und Satellitenkommunikation zu testen

- Entwicklung und Bereitstellung fortschrittlicher drahtloser Geräte mit großer Analysebandbreite und überragender Phasenrauschleistung.
- Beseitigen Sie die Komplexität anspruchsvoller Signale, indem Sie einen Echtzeit-Spektrumanalysator (RTSA) mit der PathWave 89600 Vektorsignalanalyse-Software (VSA) von Keysight kombinieren.
- Erfassen Sie Ihr Mess-Know-how und liefern Sie wiederholbare Ergebnisse mit den industrieerprobten Messanwendungen der PathWave X-Series.
Außergewöhnliche Bandbreite, Phasenrauschen und EVM
- Analysieren Sie die neuesten Signale mit einer Analysebandbreite von bis zu 510 MHz, einer Frequenzabdeckung von 50 GHz und einem störungsfreien Dynamikbereich (SFDR) von bis zu 78 dB.
- Überzeugen Sie sich von der wahren Leistung des Geräts anhand des überragenden Phasenrauschens: -129 dBc / Hz bei 1 GHz, 10 kHz Offset.
- Hervorragende Modulationsanalyse der 5G New Radio Restfehler-Vektorgröße (EVM) - 0,71 % bei 28 GHz mit hervorragender Breitbandanalyseleistung.


Erforschen Sie alle Facetten der komplexesten Signale von heute
- Erkennen, erfassen und verstehen Sie auch die schwer fassbaren Signale mit der Echtzeit-Spektrumanalyse (RTSA) mit einer Bandbreite von bis zu 510 MHz.
- Gewinnen Sie mehr Vertrauen in Ihr System oder Ihre Signalumgebung, da Sie intermittierende oder transiente Signale mit einer Dauer von nur 3,57 µs erfassen können.
- Mit der PathWave 89600 VSA-Software können Sie komplexe Signale tiefergehend und gründlich analysieren.
Beschleunigen Sie Ihre Projekte mit PathWave X-Series Messanwendungen
- Sie erhalten wichtige, sofort einsetzbare Messungen und intuitive Ansichten, die die Fehlersuche und andere komplexe Vorgänge vereinfachen.
- Nutzen Sie mehr als 25 Messanwendungen, die von parametrischen bis hin zu standardkonformen drahtlosen Messungen reichen.
- Nutzen Sie die gleiche Messwissenschaft und das gleiche Fachwissen über mehrere Hardware-Plattformen hinweg - von Tischgeräten bis hin zu modularen Instrumenten - und decken Sie damit die Bereiche High-Performance, Benchmark, Economy und Low-Cost General Purpose ab.
Profitieren Sie von der Keysight Inzahlungnahme-Aktion
Ressourcen
Möchten Sie mit einem Experten sprechen?