N9330 Post Analysis Tool provides you with the following functions:

  • Capturing trace from test set
  • Sending trace data to test set
  • Analysis traces
  • Converting trace (return loss, VSWR) to smith chart
  • Sending cable list to test set
  • Saving trace to a database
  • Generating test report (and print)
  • Export a trace to image file or text file

Besides offering the enhanced trace analysis capability, N9330 Post Analysis Tool also provides you with a database processing function.

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2014-10-13 1.2.5 Supports both N9330A and N9330B.
릴리스 날짜 버젼
2014-10-13 1.2.5
Version Description
Supports both N9330A and N9330B.

다운로드 방법

  • Click the Download button.

설치 방법

  • Run the Setup.msi file.

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows XP SP3

선결 조건

  • Please make sure you have Agilent's IO libraries suite installed in the controller computer.

지원되는 계측기

  • N9330A, N9330B
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE