무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
34970A 및 34980A – 버전 1.0.0용 BenchLink Data Logger Pro 소프트웨어 다운로드
BenchLink Data Logger Pro를 설치하려면 먼저 해당 시스템에 키사이트 IO Libraries(버전 14.1 이상)가 설치되어 있어야 합니다. 키사이트 IO Libraries는 ADN 웹사이트 www.keysight.com/find/adn에서 다운로드할 수 있습니다.
이 소프트웨어는 완전 기능을 갖추고 있으며 소프트웨어 라이센스가 필요하기 전 30일 동안 사용할 수 있습니다.
시스템 요구사항:
- 운영 체제: Windows Vista, 2000 SP4, XP SP 2
- 컨트롤러: Pentium® 4, 800MHz 이상 권장, 최소: Pentium III, 500MHz
- RAM: 256MB 이상 권장, 최소 128MB
- 디스크 공간: 200MB 권장, 최소 100MB
- 디스플레이: 1024x768 해상도, 256 컬러
- 키사이트 IO Libraries 버전 14.1 이상(계측기에 포함된 CD 또는 ADN에서 다운로드)
- Adobe® Acrobat® Reader V5.0 이상 (설명서 보기)
- 34980A 펌웨어 개정판 2.18 이상 (아래 펌웨어 업데이트 참조)
런타임 소프트웨어 구성요소 포함(다운로드에 포함):
- Microsoft .NET V2.0
- Microsoft 데이터 액세스 구성요소 V2.8 SP1
Adobe, Adobe 로고, Acrobat 및 Acrobat 로고는 Adobe Systems Incorporated의 상표입니다.
참고: 이 소프트웨어를 30일 이상 사용하려면 소프트웨어 라이센스를 구입해야 합니다. 34970A와 함께 사용할 소프트웨어 라이센스용으로 34830A를, 34980A와 함께 사용할 소프트웨어 라이센스용으로 34832A를 구입하십시오.
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
---|---|---|
2012-06-01 | 3.3.00 | CAUTION: SAVE ALL CONFIG & DATA FILES BEFORE UNINSTALLING AN EARLIER VERSION. See Transferring Data and Configurations to a new version .. FAQ in the Related Links section below. The new install will erase all previous configuration and data files. |
릴리스 날짜 | 버젼 |
---|---|
2012-06-01 | 3.3.00 |
버전 설명 |
---|
CAUTION: SAVE ALL CONFIG & DATA FILES BEFORE UNINSTALLING AN EARLIER VERSION. See Transferring Data and Configurations to a new version .. FAQ in the Related Links section below. The new install will erase all previous configuration and data files. |
다운로드 방법
- 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate executable file. 3. Choose Run.
설치 방법
- See Above
라이센스
- 라이센스 필요
지원 문서
다운로드 방법
설치 방법
라이센스
- 라이센스 필요
지원 문서
설치 위치: PC
운영 체제
- Other Windows
선결 조건
- BenchLink Data Logger Pro installation requires Agilent IO Libraries to be installed on your machine version 14.1 or later
지원되는 계측기
- 34830A, 34832A
관련링크
SHOW MORE