Choose a country or area to see content specific to your location
- 키사이트.홈(Home)
- 리소스
- 리소스
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
ENA 시리즈: 서비스 및 지원 홈페이지(설명서, 펌웨어)
이 사이트는 고객에게 ENA를 위한 최신 펌웨어와 설명서를 제공하기 위해 마련되었습니다.
필요한 정보에 액세스하려면 다음 링크를 사용하십시오....
E5080A ENA 네트워크 분석기, 9 kHz ~ 4.5/6.5/9 GHz | E5071C ENA 네트워크 분석기(9kHz ~ 8.5GHz / 300kHz ~ 20GHz) | E5072A ENA 네트워크 분석기, 30kHz ~ 8.5GHz | E5061B 네트워크 분석기, 5Hz ~ 3GHz, 100kHz ~ 1.5/3GHz | E5063A 네트워크 분석기, 100 kHz ~ 4.5 / 8.5 /18 GHz | |
---|---|---|---|---|---|
제품개요 | E5080A 제품 개요 | E5071C 제품개요 | E5063A 제품 개요 | ||
매뉴얼 | E5080A 헬프 파일 (사용자 매뉴얼) | E5071C 헬프 파일 (사용자 매뉴얼) | E5072A 헬프 파일 (사용자 매뉴얼) | E5061B 헬프 파일 (사용자 매뉴얼) | E5063A 헬프 파일 (사용자 매뉴얼) |
E5080A 데이터 시트(사양) | E5071C 데이터 시트(사양) | E5072A 데이터 시트(사양) | E5061B 데이터 시트(사양) | E5063A 데이터 시트(사양) | |
Coming Soon | E5071C 기타 매뉴얼 | E5072A 기타 매뉴얼 | E5061B 기타 매뉴얼 | E5063A 기타 매뉴얼 | |
펌웨어 다운로드 | Coming Soon | E5071C 펌웨어 업데이트 | E5063A 펌웨어 업데이트 | ||
FAQ | Coming Soon | E5071C FAQ | E5063A FAQ | ||
옵션 업그레이드 | Coming Soon | E5071C 옵션 업그레이드 | |||
키트 및 액세서리 | • 네트워크 분석기 액세서리 • RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리 |
• 네트워크 분석기 액세서리 • RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리 |
• 네트워크 분석기 액세서리 • RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리 |
• 네트워크 분석기 액세서리 • RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리 • LCR 미터 및 임피던스 측정 제품 액세서리 |
• 네트워크 분석기 액세서리 • RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리 |
Windows 지원 정보 | 해당 없음 | E5071C (Windows XP-Professional) | 해당 없음 |
[단종된 제품] | ||
---|---|---|
E5061A/62A RF 네트워크 분석기(300kHz ~ 1.5/3GHz) | E5070B/71B ENA RF 네트워크 분석기(300kHz ~ 3/8.5GHz) | |
제품개요 | E5061A/62A 제품개요 | E5070B/71B 제품개요 |
매뉴얼 | E5061A/62A 사용자 매뉴얼 | E5070B/71B 사용자 매뉴얼 |
E5061A/62A 설치 가이드 | E5070B/71B 설치 가이드 | |
E5061A/62A 데이터 시트 (사양) | E5070B/71B 데이터 시트 (사양) | |
E5061A/62A 서비스 매뉴얼 | E5070B/71B 서비스 매뉴얼 | |
E5061A/62A 보안 기능 | E5070B/71B 보안 기능 | |
프린터 호환성 정보 | 프린터 호환성 정보 | |
펌웨어 다운로드 / 하드 디스크 수정 | E5061A/62A 펌웨어 업데이트 | E5070B/71B 펌웨어 업데이트 |
기능/주변/펌웨어 지원 매트릭스 | 기능/주변/펌웨어 지원 매트릭스 | |
FAQ | E5061A/62A FAQ | E5070B/71B FAQ |
옵션 업그레이드 | E5061A/62A 옵션 업그레이드 | E5070B/71B 옵션 업그레이드 |
키트 및 액세서리 | • 네트워크 분석기 액세서리 • RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리 |
• 네트워크 분석기 액세서리 • RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리 |
Windows 지원 정보 | E5061A/62A (Windows 2000 Embedded) | E5070B/71B (Windows 2000 Embedded) |
시스템 복구 디스크 | E5061/62A용 시스템 복구 다운로드 | E5070/71B용 시스템 복구 다운로드 |
· ENA 시리즈 네트워크 분석기용의 유용한 샘플 VBA 라이브러리
· 자체 유지관리를 위한 N7800A 테스트 관리 환경(TME) 교정 소프트웨어 (E5071C/E5072A)
· Infoline 온라인 서비스: 키사이트의 Infoline 툴은 사무실에 있거나 이동 중이거나 상관 없이 연중 내내 자산 목록, 교정 인증서, 서비스 주문 목록 등에 무료로 액세스할 수 있도록 지원합니다.