Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技首頁
- 軟體資訊
- 軟體資訊
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
有用的 Keysight ENA 系列網路分析儀 VBA 範例程式庫
Keysight ENA 系列網路分析儀內建 Microsoft Visual Basic 應用程式,可大幅提升測試自動化效率。這項內建的VBA讓您能夠高效率地自訂易用易懂的操作介面,以便在各種量測狀況下,輕鬆操作分析儀。 利用此內建的VBA,您無需將資料轉送到外部 PC,便可快速分析資料,大幅提升測試速率。最後,此 VBA 的整合式開發環境,包括功率編輯器,大幅縮短了開發時間。
此頁面的範例程式可滿足各種量測需求,您可自訂這些範例程式以達成您的量測目標。請下載並免費使用這些程式,以改善量測結果。
更多相關資訊,請參考以下文件。
精選程式:
VBA 範例圖片 | VBA 範例 | 適用的產品 |
---|---|---|
此程式是清楚易懂的圖形操作介面,讓您輕鬆操作 E5071C。 |
E5071C | |
您可利用此 VBA excel 程式,將量測結果傳送至外部 PC。如此便可將量測設定值匯入 excel 表,並可自動繪製圖表。 |
E5071C E5070B/71B E5072A/E5061B E5061A/62A ) | |
您現在可迅速又輕鬆地量測所有放大器。支援的參數包含 S 參數和 K 係數、諧波 (需具備頻率偏移選項),以及增益壓縮 (連續波/掃頻)。 |
E5072A, E5071C, E5070B/71B |
精靈程式:
VBA 範例 | 適用的產品 | |
---|---|---|
ENA 配置精靈 VBA | 此範例程式可協助您設定 ENA 的量測條件 | E5071C, E5070B/71B |
ENA 混頻器量測精靈 VBA | 此範例程式可協助您設定混頻器的量測條件 | E5071C, E5070B/71B |
USB 功率感測器量測精靈 | 此範例程式可協助您使用 Keysight U2000 USB 功率感測器 ENA 系列,進行簡單的純量網路分析。 | E5071C |
ENA 放大器量測精靈 VBA | 此範例程式可協助您設定放大器量測的量測條件 (S 參數, K 係數,諧波和增益壓縮)。 | E5072A, E5071C, E5070B/71B |
ENA IMD 量測精靈VBA | 此範例程式可協助您使用 ENA 和 SG 進行互調失真 (IMD) 量測。 | E5072A |
工具程式:
VBA 範例 | 適用的產品 | |
---|---|---|
儲存軌跡資料 VBA | 此範例程式可協助您使用 ENA 來儲存各種格式的通道/軌跡資料。 | E5071C, E5070B/71B, E5061B |
誤差項檢視器範例 VBA | 此範例程式可協助您監測計算出的誤差,以確保 ENA 的穩定度與與量測準確度。 | E5071C |
8753 鍵盤功能鍵模擬範例 VBA | 此 VBA 範例程式可模擬 Keysight 8753 網路分析儀的「鍵盤功能鍵」功能。 | E5071C |
最大保留值 VBA | 此 VBA 範例程式提供 Keysight ENA 向量網路分析儀的 Max Hold 功能。 這項功能可同時顯示最多個進行中的量測以及即時資料。前述的保留資料可顯示為記憶體軌跡。 | E5071C |
E5061B 適用的儲存軌跡資料 VBA | 此範例程式可協助您設定 Keysight E5061B 網路分析儀,以進行阻抗量測。 | E5061B option 3L5 with option 005 |
其他
VBA 範例 | 適用的產品 | |
---|---|---|
此範例程式可協助您根據「使用 Keysight E5071C ENA 網路分析儀執行 USB 3.0 連接器與纜線組合相容性測試之部署方式」,使用 Keysight E5071C 完成 USB 3.0 連接器與纜線組合相容性測試。 | E5071C | |
帶通濾波器 (BPF) 測試展示 VBA | 此範例 VBA 程式提供帶通濾波器量測的限制測試。 | E5071C, E5072A, E5061B |