您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E5072A ENA 向量網路分析儀

售貨廠商:

NT$ 1,323,691 參考起價*

配置

主要特色與功能
  • 提供從 30 kHz 至 4.5 和 8.5 GHz 的寬廣頻率範圍
  • 2 埠
  • 可改善準確性、產率和邊限,具 130 dB / 151 dB 的寬廣動態範圍(直接接收器存取),7 毫秒的量測速度,以及 0.005 dB/°C 的出色溫度穩定度
  • -109 至 +20 dBm 的寬廣電源供應範圍,可提高線性和非線性裝置特性分析的靈活性
  • 可購買各種選項以進行升級,全面保護您的投資
  • Industry-leading 3 year warranty
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance Plans
    Lock in support & peak performance from the start
隨附的選項
  • E5072A ENA 向量網路分析儀
  • E5072A ENA 向量網路分析儀安裝指南
  • IO 程式庫光碟
  • 電源線
  • 校驗證書

此產品適用的軟體

 網路分析儀軟體
網路分析儀軟體
  • 網路分析儀軟體工具,可進行問題偵測、原因分析及除錯
  • 放大器、濾波器、混頻器、材料,高速串列互連分析功能等
  • 適用於 PNA 和 ENA 網路分析儀
     
E5072A-008 頻率偏移模式
E5072A-008 頻率偏移模式
  • 對混頻器和轉換器等元件進行傳輸響應量測
  • 頻率偏移掃描
  • 純量混頻器校驗(SMC),可用於準確的轉換損耗/增益量測
  • 向量混頻器校驗(VMC),可用於相位和群延遲量測

其他使用者也同時購買

 射頻校驗套件(最高頻率 13.5 GHz)
射頻校驗套件(最高頻率 13.5 GHz)
  • 可對是德科技 13.5 GHz 和較低頻率 VNA 系列產品進行精準校驗的校驗套件
  • 包含機械和電子校驗套件
  • 包含經濟型和精密型套件,可對 50 和 75 歐姆元件進行完整校驗
 USB 和 LAN 功率感測器
USB 和 LAN 功率感測器
  • U2040 X 系列寬動態範圍功率感測器
  • U2020 X 系列 USB 峰值與平均功率感測器
  • U8480 系列 USB 熱耦功率感測器
  • U2000 系列 USB 介面功率感測器

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)