您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機

售貨廠商:

NT$ 798,912 參考起價*

配置

主要特色與功能
  • 頻寬 90 GHz
  • 可客製主機,以進行光學、電氣和 TDR/S 參數分析
  • 以 100 fs RMS 的超低抖動和最低至 250 µV 的雜訊,執行快速、準確且符合標準的抖動量測
  • 獲得超過 50 種內建的標準型遮罩,提供自動化遮罩邊限分析
  • 可併聯量測多個信號,並且同時分析和擷取多達 16 個信號
  • 主機可升級並提供向後相容性,可充分保障您的設備投資
  • Industry-leading 3 year warranty
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance of support, right from the start
    Lock in support & peak performance from the start
隨附的選項
  • USB 鍵盤
  • USB 滑鼠
  • 填空面板

此產品適用的軟體

 Keysight 86100D軟體選項
Keysight 86100D軟體選項
利用軟體選項強化主機易用度
  • 獲得進階抖動、眼圖及波形分析功能
  • InfiniiSim可對測試夾具、纜線、探棒及其他電路元件進行嵌入和解嵌入
 Keysight 86100D相符性應用軟體
Keysight 86100D相符性應用軟體
準確測試每個技術標準的規格
  • 經過是德科技專家的驗證,他們是多個標準組織的重要會員
  • 支援的測試項目包括OIF CEI 3.1、IEEE 802.3 (Ethernet) 、SFF-8431 (SFP+) 等等
  • 支援使用者定義的應用軟體

其他使用者也同時購買

 取樣示波器配件
取樣示波器配件
  • 所有配件均相容於 86100 系列示波器
  • 並未列出所有相容的配件
  • 請查閱選購指南(文件編號 5991-2340EN)以便觀看完整的配件清單
     

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)