聯絡是德專家

一般配置  

一般配置

N5242A 10 MHz to 26.5 GHz PNA-X network analyzer

  • N5242A-200 2 ports, single source
  • N5242A-010 Time-domain measurements
  • N5242A-080 Frequency offset measurements
  • Recommended Startup assistance
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置您的產品

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

敘述

全球量測範圍最廣的單一連線量測應用程式
Keysight PNA-X 網路分析儀是全世界整合度與靈活性最佳的單一連線微波測試設備,可有效量測放大器、混波器,及轉頻器等主動元件。 您可從支援 8.5 (N5249A)、13.5 (N5241A)、26.5 (N5242A)、43.5 (N5244A)、50 (N5245A),以及 67 GHz (N5247A) 的機型中,選擇符合您特定元件測試需求的機型。PNA-X 提供無與倫比的配置彈性,與內建的第二輸出源、合波器及內建的信號路由交換器。

取代機架與成堆的儀器
Keysight PNA-X 可取代機架與成堆的儀器,以減少測試設備的數量。

主要應用:

  • S 參數 (連續波與脈衝波)
  • 雜訊係數
  • 增益壓縮
  • 交互調變與諧波失真
  • 轉換增益與損耗
  • 真實差動激發信號
  • 毫米波
  • 非線性波形和 X 參數*特性分析 - 查看量測解決方案實例:X 參數量測
  • 天線測試

PNA 韌體、升級和支援