您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E4887A 高解析度 HDMI TMDS 信號產生器平台

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

主要優勢

  • 靈活且可擴充的平台,可不斷升級以滿足未來測試需求
  • N5990A 測試自動化平台提供全自動支援
  • 出色的信號效能、低固有抖動、快速跳變時間
  • 單獨和組合的時脈與資料抖動容忍度測試

E4887A-007 時序規格

  • 頻率範圍:620 Mb/s 至 7 Gb/s
  • 資料通道間偏移:20 ps(典型值)
  • 延遲準確度:±10 ps ±20 ppm(相對於零延遲位置)
  • 相對延遲準確度 ±2 ps ±2% 典型值

E4887A-007 輸出規格

  • 輸出:差動或單端,2.4 公釐(母頭)
  • 輸出振幅/解析度:0.1 Vpp 至 1.8 Vpp / 5 mV
  • 跳變時間(20% 至 80%):< 20 ps
  • 固有抖動:9 ps 典型峰對峰值

可用配置:

  • E4887A-007 高解析度 HDMI TMDS 信號產生器,資料速率高達 7 Gb/s
  • E4887A-037 標準和相符性測試儀,資料速率高達 3.4 Gb/s
  • E4887A-003 經濟型高速測試儀,資料速率高達 3.4 Gb/s

敘述

使用新型 E4887A HDMI TMDS 信號產生器平台精確分析 HDMI 接收器元件特性

如欲了解 HDMI 的詳細資訊,請看這裡

更多色階和更出色的解析度,大幅加快了新發佈的 HDMI 1.3 規範的 HDMI™ 介面位元速率。為確保使用長纜線時也能實現正確的互通性,業界對 HDMI 接收器和信號源元件的要求越來越高,規格也日益嚴苛。

E4887A HDMI TMDS 信號產生器平台包括 3 種配置,可滿足不同的測試需要:

1) 經濟型 HDMI 高速測試儀涵蓋 740 Mb/s 至 3.4 Gb/s 的頻率範圍,提供所有 HDMI 速率的激發和除錯(E4887A-003)。使用者可利用快速跳變時間和低抖動來測試抖動容忍度,簡化插頭轉接器的連接,以及產生多種影片格式。

2) 用於高達 3.4Gb/s 資料速率的標準相符性和特性分析測試儀,提供快速的通過∕不通過測試,包括組合的或單獨的抖動容忍度測試特性分析。

3) 用於特性分析和相符性測試的高解析度 HDMI TMDS 信號產生器(E4887A-007),支援高達 7 Gb/s 的測試,已被列入 HDMI 相符性測試規範中,並部署於大多數 HDMI 授權測試中心。

Keysight E4887A HDMI TMDS 信號產生器平台是靈活且可擴充的平台,能逐漸適應未來的測試需求。它使用是德科技解決方案合作夥伴 BitifEye 公司的 N5990A 測試自動化平台,可執行全自動測試。N5990A 測試自動化軟體平台的授權測試中心、研發部門的所有使用者,都可透過標準的測試報告來比較和交換測試結果。

有關 N5990A 測試自動化平台的更多資訊,請瀏覽:自動相符性測試和元件特性分析測試

Keysight DSO80000 系列即時示波器提供信號源測試能力,並遵循最新版本的 HDMI 規範。更多資訊,請瀏覽:N5399A HDMI 電氣效能驗證與相符性測試軟體

86100C 數位通信分析儀平台提供 HDMI TDR 測試。如需更多資訊,請瀏覽:配有 TDR 模組的 86100C Infiniium DCA-J 寬頻寬示波器

5071C 網路分析儀提供 HDMI 纜線測試。如需更多資訊,請瀏覽:E5071C ENA 射頻網路分析儀

E4887A TMDS 信號產生器可輕易擴充,以便用於其他高速技術的測試。將 E4887A 升級後,您可為其配備靈活的 ParBERT 81250 系統中的產生器和分析儀。如需更多資訊,請瀏覽:ParBERT 81250

如需有關 Keysight HDMI 總體解決方案的更多資訊,請瀏覽:
ww.keysight.com/find/hdmi

欲了解有關 HDMI 的更多資訊,請瀏覽:http://www.hdmi.org 

HDMI 新聞

相關產業與技術