您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

LAN 纜線認證

專業網路測試套件

  • 使用自動網路探索和自動測試功能的專業網路測試
  • 網路電話服務品質測試
  • 流量產生器
  • 輔助網路埠

產業核可

  • 符合 IEC/ISO IV 級和 TIA/EIA IIIe 級的準確度規格,通過 ETL 認證
  • 符合 IEC/ISO IV 級準確度規格,通過 ETL 認證
  • 檢視 6A 類證書
  • 檢視 F 級證書

多模與單模光纖認證

  • 損耗和長度達8公里 (多模) / 50 公里 (單模)
  • 光通訊功率:±0.25 dB 準確度
  • 新的雙波長光纖 SmartProbes 消除光纖交換
  • 傳輸延遲300 µs 範圍

敘述

新的 WireScope Pro 擴充 WireScope 350 的功能到 6A 類和 EA 類及 F 級纜線認證。透過業界領先的量測時間、重新設計的光纖探棒,以及一個新的同步外部串音 (Alien Crosstalk) 測試方法,有線電視和網路安裝業者得以獲得最大的生產力。

新的 WireScope Pro 可最佳化測試效率:業界領先的量測速度提高了測試產能。新型 Fiber SmartProbes 縮短光通訊連結的時間,不需要交換光纖即可進行雙波長測試和校驗。

是德最近開發的外部串音 (AXT) 測試解決方案,採用一種新的極其快速和具有成本效益的方法,提供卓越的 AXT 量測效能。此新的同步量測方法可縮短測試時間,從幾小時到幾分鐘。

產品特色:

  • Professional Network Test Suite allows Cross-Layer Testing of Network Services on top of Cabling Certification
  • 3 類至 6A 類/C 至 E、EA 和 F 級銅線認證
  • 測試跨 AC 交流耦合的 PoE 中途式裝置
  • 多模和單模光纖認證 (適用於長度和損耗)
  • 未來標準驗證從 1 至 1000 MHz 頻率範圍和軟體升級能力
  • 選配的 N2648A 外部串音刺激器套件能在幾分鐘內驗證銅線是否符合 10GBASE-T 標準
  • 外部串音量測實現 10GBASE-T 標準
  • 外部 (環境) 雜訊的即時頻譜分析可分析即時網路的纜線特性
  • 人性化的廠商管理纜線資料庫、預先定義設定,以及一個完整工作日的電池壽命
  • 自動偵測遠端連線提高了業者的工作效率
  • 支援 Autotest 和連續量測
  • Talkset 方便業者之間的通訊
  • 以 PDF 和 XML 格式匯出測試報告

產品與服務